Penyelesaian lekapan, pengurusan medium dalam sistem perlindungan kebakaran

Penyelesaian yang diperakui untuk sistem perlindungan kebakaran industri dan mudah alih

Setiap saat adalah penting dalam perlindungan kebakaran – begitu juga dengan fungsi selamat bagi semua komponen. Teknologi lekapan dan penyelesaian pengurusan medium kami memastikan bahawa paip, botol agen pemadam api, botol bertekanan dan injap dipasang dengan cara yang boleh dipercayai. Dengan cara ini, agen pemadam api boleh tiba di tempat yang diingini untuk digunakan secara tepat dan pantas dalam keadaan kecemasan.

Penyelesaian produk kami bukan sahaja membolehkan penyelenggaraan yang mudah dan menjimatkan bagi komponen yang dipasang. Penyelesaian ini juga memenuhi piawaian pensijilan antarabangsa.

Penyelesaian yang dioptimumkan untuk sistem perlindungan kebakaran industri dan mudah alih

Sistem perlindungan kebakaran industri

Sistem perlindungan kebakaran industri merupakan tunjang bagi konsep perlindungan kebakaran yang boleh dipercayai. Dalam keadaan kecemasan, sistem ini mesti dicetuskan dengan cara yang dipercayai dalam semua keadaan dan menghantar agen pemadam api kepada tempat kebakaran dalam cara bersasar tanpa sebarang kehilangan. Permintaan terhadap teknologi lekapan adalah sangat tinggi: paip, injap, botol agen pemadam api dan botol bertekanan mestilah dipasang secara kekal dalam cara yang stabil, getaran rendah dan bebas daripada ketegangan dan tekanan.

Sistem pemadam api yang lain: sama ada sistem pemadam api ini berasaskan air atau gas, dengan busa, kabus atau serbuk – juga memerlukan pelarasan yang tetap kepada tahap tekanan, sederhana dan keadaan pemasangan. Faktor lain termasuk rintangan kakisan, perubahan suhu, permukaan lekapan yang terhad dan kemungkinan penyelenggaraan yang paling mudah. Ini bermaksud bahawa pengurusan medium yang direka bentuk dengan tepat adalah penting untuk keselamatan, kelanjutan dan keselamatan fungsi keseluruhan sistem.

Sistem perlindungan kebakaran mudah alih

Dalam aplikasi mudah alih – seperti kenderaan pemadam api, kenderaan rel, kapal atau mesin, sistem perlindungan kebakaran perlu tahan tekanan ekstrem. Gegaran yang kuat, renjatan, turun naik suhu dan ruang pemasangan yang sempit menimbulkan cabaran khusus untuk pengurusan medium dan teknologi lekapan. Kabel, injap dan bekas agen pemadam api mestilah dipasang dengan kukuh tanpa mengurangkan kebebasan pergerakan atau memudahkan servis.

Pada masa yang sama, reka bentuk yang kecil dan ringan dikehendaki. Reka bentuk ini membolehkan pilihan pemasangan yang fleksibel dan memastikan operasi yang selamat walaupun dalam keadaan yang ekstrem. Sistem ini hanya boleh berfungsi dengan cara yang boleh dipercayai dalam keadaan kecemasan jika setiap komponen dipasang dengan tepat – untuk keselamatan maksimum dalam setiap aplikasi mudah alih.

Keselamatan yang diperakui untuk piawaian tertinggi

Keselamatan merupakan perkara penting dalam perlindungan kebakaran – perkara ini juga terpakai untuk komponen kami. Penyelesaian pengurusan medium HYDAC mematuhi pelbagai piawaian dan pensijilan antarabangsa yang berkenaan dengan aplikasi tertentu. Perkara ini memastikan kualiti dan kebolehpercayaan produk kami serta kesesuaian untuk aplikasi kritikal keselamatan di seluruh dunia.

Penyelesaian kami boleh diperakui menurut piawaian yang berikut, antaranya:

  • EN 45545/NFPA 130 (R22/R23 HL3)
  • DIN EN ISO 10497 (API 607)
  • UL 94
  • Kelulusan FM
  • DIN EN 12094-5
  • ATEX, SIL/SIL2
  • VdS 2344

Inilah cara saya dapat menawarkan keselamatan yang telah diuji – dan kelebihan daya saing penentu dalam pelaksanaan sistem perlindungan kebakaran yang canggih.
 

Teknologi lekapanPenyelesaian lekapan yang selamat dan mudah untuk sistem perlindungan kebakaran

Selama lebih 50 tahun, HYDAC telah menerajui teknologi lekapan yang boleh dipercayai dan boleh dilaksanakan dalam aplikasi perlindungan kebakaran. Penyelesaian kami memastikan bahawa botol agen pemadam api, botol bertekanan serta talian tekanan dan kawalan dipasang dengan selamat – walaupun dalam keadaan yang mencabar.

Sama ada pengapit sistem ini menurut DIN 3015, jalur siri untuk penghalaan kabel selari atau tali jalur fleksibel untuk pelbagai diameter botol: semua sistem direka bentuk untuk kestabilan, ketahanan dan pemasangan yang mudah. Bergantung pada aplikasi, komponen ini juga mematuhi piawaian dan pensijilan antarabangsa seperti ATEX, VdS atau SIL. Piawaian dan pensijilan ini merupakan asas untuk keselamatan, kecekapan dan kebolehpercayaan – dalam sebarang sistem perlindungan kebakaran industri atau mudah alih.

Teknologi lekapan sistem perlindungan kebakaran: pengapit, jalur siri dan tali jalur

Pengapit dan jalur siri HY-ROS DIN 3015

Untuk memasang hos, paip dan kabel dengan cara yang boleh dipercayai, kami menyediakan pelbagai pengapit dan jalur siri. Komponen ini menawarkan kepada anda proses pemasangan yang ringkas dan selamat.

  • Rahang pengapit dalam PA, PP, PAFF (poliamida, perencat api), TPE, ALU (aluminium) dan besi tahan karat
  • Semua pengapit tersedia dengan plat pengimpal dan plat lekapan atau rel lekapan

Maklumat lanjut tentang pengapit dan jalur siri HY-ROS

Tali jalur HY-ROS

Semua pemasangan kami tersedia dalam semua diameter standard dan mudah dipasang dengan sistem penutup pelepasan pantas berpaten. Kami menawarkan semua pengapit dengan tapak sokongan yang sepadan atau sebagai set lekapan. Penyelesaian tersuai dan sistem pengapit silinder bermodul kami memudahkan untuk menyambungkan botol gas dan botol bertekanan, sebagai contoh.

Maklumat lanjut tentang tali jalur HY-ROS

Injap bahagianInjap bebola dan injap sepaksi untuk kawalan yang tepat dan keselamatan yang maksimum

Injap bahagian memainkan peranan penting dalam sistem perlindungan kebakaran industri dan mudah alih: mengawal aliran medium dan dalam keadaan pencetusan, meliputi kawasan banjir dengan agen pemadam api dalam cara bersasar.

HYDAC mempunyai pelanggan berabad-abad dalam bidang ini – dengan injap bebola yang telah digunakan lebih 60 tahun dan injap sepaksi yang telah berjaya digunakan dalam semua jenis aplikasi selama lebih daripada 20 tahun. Kedua-dua jenis injap ini telah direka bentuk untuk kebolehpercayaan yang maksimum, masa pensuisan yang pendek dan saiz yang kecil. Injap ini memastikan kawalan medium yang tepat, selamat dan cekap – walaupun dalam keadaan operasi yang ekstrem. Dengan cara ini, injap ini membuat sumbangan penentu untuk keselamatan fungsi sistem perlindungan kebakaran moden.

Injap bahagian untuk sistem perlindungan kebakaran: injap bebola dan injap sepaksi

Injap bebola HYDAC

Reka bentuk yang kukuh untuk keselamatan maksimum. Bahan yang berkualiti tinggi dan sistem pengedap yang boleh dipercayai - daripada injap bebola tutup kendalian manual hingga penyelesaian blok terautomasi. 

  • Saiz nominal 04 – 150
  • Perkadaran tekanan hingga 800 bar
  • Fungsi penahan/pilihan mengunci
  • Versi antistatik dan selamat kebakaran

Maklumat lanjut tentang injap bebola HYDAC

Injap sepaksi HYDAC

Injap CX digunakan dalam sistem perlindungan kebakaran untuk mengawal dan mengatur aliran medium pemadam api. Injap ini membolehkan kawalan agen pemadam api yang tepat untuk respons yang pantas dan berkesan sekiranya kebakaran berlaku. Injap ini menggabungkan dua fungsi dalam perumah tunggal: mengawal agen pemadam api dan memantau tekanan.

Maklumat lanjut tentang injap sepaksi HYDAC

HYDAC ialah rakan kongsi anda untuk teknologi lekapan yang boleh dipercayai dan pengurusan medium dalam sistem perlindungan kebakaranKelebihan anda pada sekali imbas

Pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah

Pemasangan dan penyelenggaraan yang mudah

Penyelesaian lekapan kami untuk sistem perlindungan kebakaran membolehkan pemasangan yang mudah serta penyelenggaraan yang pantas dan ringkas untuk komponen yang sepadan.

Piawaian pensijilan antarabangsa

Piawaian pensijilan antarabangsa

Penyelesaian pengurusan medium kami boleh diperakui dengan pelbagai piawaian antarabangsa.

Pengoptimuman ruang pemasangan yang cekap dalam sistem perlindungan kebakaran

Pengoptimuman ruang pemasangan yang cekap

Penyelesaian lekapan padat dan penyelesaian pengurusan medium kami untuk sistem perlindungan kebakaran memanfaatkan penggunaan ruang yang tersedia dengan menyepadukan komponen dengan bijak.

Muat turun

Kami akan bekerjasama dengan anda untuk mencari penyelesaian lekapan yang tepat!

Pakar kami akan bekerjasama dengan anda untuk mencari penyelesaian lekapan yang optimum untuk sistem perlindungan kebakaran anda – selamat, cekap dan disesuaikan untuk keperluan anda.

Hubungi pakar kami!

Terokai lebih banyak artikel majalah

Topik & Produk
| 3 min

Adakah semua teknologi pemasangan dicipta sama? Tidak sentiasa: HYDAC menawarkan lebih daripada kualiti kelas pertama. Kami bergantung kepada pengeluaran sendiri automatik sepenuhnya. Bagi kami, ini bermakna janji "Buatan Jerman". Kelebihan yang biasa anda lihat. Kami menyampaikan dengan cepat dan memacu perkembangan tersuai dalam tempoh masa yang sesingkat mungkin. Dengan pasukan R&D inovatif, kami membangunkan penyelesaian yang dibuat khusus yang juga boleh disesuaikan dengan cabaran individu anda. Atau adakah anda lebih suka penyelesaian standard kami yang dioptimumkan untuk pemasangan? Temui sistem kami sekarang dan uji kami!