Hydraulische systemen in de offshore-industrie
Voor hydraulische systemen in de offshore-industrie gelden bijzondere eisen. De zee en het klimaat hebben invloed op de bewegende delen van zulke systemen. Veiligheid en een lange levensduur zijn daarom voorwaarden voor de hoogwaardige hydraulische systemen die HYDAC ontwikkelt, produceert en installeert. Daarbij staan we bekend om onze snelheid, expertise en flexibiliteit.
Onze vakmensen bewijzen hun vindingrijkheid steeds weer. We ontwerpen regelmatig nieuwe constructies; van hefsystemen voor zelfheffende eilanden, schokdempers en actieve systemen voor deiningcompensatie tot speciale lieraandrijvingen, al dan niet met constant tensioning. Voor olie en gaswinning op zee heeft HYDAC diverse wellhead-controlesystemen geleverd. Ook produceren we verschillende hydraulische systemen voor specifieke onderwater problemen, voor bijvoorbeeld onderwaterploegen en afsluiterbedieningen.
HYDAC is vaak al in de (pre-)ontwerpfase een gesprekspartner voor opdrachtgevers. We weten raad met de geldende eisen van alle belangrijke classificatiebureaus. Waar gewenst stelt HYDAC de systemen ter plaatse in bedrijf. Zorgvuldigheid in de uitvoering combineren we met flexibiliteit. We gaan resultaatgericht te werk, want we weten hoe kostbaar improductiviteit is binnen deze industrie.
HeaveCom
HeaveCom het nieuwe deiningscompensatie systeem
- Tot 85% energiebesparing
- Geen stikstofgeneratie aan boord
- Minder slijtage van totale systeem
- Bestaande hydraulische lieren zijn eenvoudig om te bouwen naar het HeaveCom systeem
- Gemakkelijk redundant te maken
- Lager brandstofverbruik/ energieverlies
Active Heave Compensated gangway
Actieve deiningscompenserende loopbruggen zorgen voor een veilige oversteek van personen van een schip naar bijvoorbeeld een olieplatform.
HYDAC is in staat om het complete hydraulische systeem te leveren voor zulke active deiningscompenserende loopbruggen. Dit omvat alles van diesel aangedreven aggregaten, hydraulische cilinders, hydraulische motoren tot het complete hydraulische leidingwerk.
Diesel Driven Hydraulic Power Units
HYDAC heeft diverse standaard diesel aangedreven HPU's in het leveringsprogramma die uit voorraad of met snelle levertijden uitgeleverd kunnen worden. De HPU kan specifiek maar ook volgens uw wensen gemaakt worden. Vermogensbereik tussen 5KW en 565KW.
Belangrijkste kenmerken zijn
- Tropische of Arctische uitvoering
- Tier 4 F/stage IV
- ECO-modes voor brandstofbesparing
- Afstandsbediening voor meerdere HPU's
- GPS module
- 3G modem voor service op afstand
- Touchscreen
Monopile Gripper Frame
Een Nederlands bagger en offshore bedrijf heeft een contract gesloten met Hycom, onderdeel van de HYDAC groep, voor een aandrijvings- en besturingssysteem voor een monopile gripper frame. Deze wordt gemonteerd op een jack-up kraanschip. Het monopile gripper frame wordt gebruikt om 90 M1 palen verticaal te positioneren op de oceaanbodem die de fundering vormen voor verschillende windmolens.
Hydraulische functies van het monopile gripper frame
- Monopile gripper frame skidding
- Monopile gripper frame jacking
- 40 mT winch from frame folding
- Pile rotation wheels
- 4 pieces movable roller boxes
- Gipper extend and retract
- Gripper rotation
- Gripper cage open and close
- Cage locking
- 5 mT tugger winch
4.6 MW Hydraulic Power Unit
Hycom, onderdeel van de HYDAC groep, heeft vele standaard, op maat gemaakte en speciale hydraulische systemen ontwikkeld en ontworpen voor de offshore markt. De grootste mobiele hydraulische power unit ter wereld is zo'n speciaal systeem. Vanwege haar ervaren engineering team werd HYDAC bekroond met een contract voor de bouw van 's-werelds grootste mobiele HPU, op maat gemaakt om de betrouwbaarheid tijdens operaties op zee en onder water te waarborgen. De indeling van de container was erg belangrijk om lage onderhouds- en servicekosten te kunnen garanderen.
Een offshore aannemer maakt gebruik van verschillende hydraulisch aangedreven hamers voor het plaatsen van funderingspalen van platforms zowel boven als onder water. Deze hamers worden aangedreven door hydraulische power units die op de schepen worden geplaatst.
Deze specifieke hydraulische power unit is ontworpen om de grootste Menck funderingshamer aan te drijven en kan omdat het een mobiele unit is over de hele wereld ingezet worden op verschillende diepwater-constructieschepen.
Technische Specificaties
De mobiele HPU heeft een capaciteit van 5600 L/pm bij 350 Bar en heeft een geïnstalleerd vermogen van 4.6 MW. Het systeem is in een op maat gemaakte container geplaatst van LxBxH = 15x5x5 mtr.
- Reservoir capaciteit 50.000 liter hydrauliek olie
- 75.000 m3 ventilatie capaciteit
- 2 zeer efficiënte, compacte en milieuvriendelijke 800 kW platenwarmtewisselaars, H94-IS16-102-TMTL39-LIQUID-Ti
- 10 Axiaal zuigerpompen PPV 102-360
- Ontwaterings Unit FAM-95 voor langere olieverversingsintervallen, verbeterde levensduur, hogere inzetbaarheid van de machine en vermindering van de life cycle costs (LCC)
- Filters: DF0330QEXXA1.0/-V, NF2650DPXXA2.x/-V, LPF240GXXA1.2/-V-B1 Filter elements
- Elektronica: druksensoren HDA 4745
- Accumulator SB330-20A1/1164-330A
- Accessoires: kogelkranen, tank gemonteerde sets