Scheepvaarttoepassingen met wereldwijde goedkeuringen
Maritieme techniek aan dek
Of het nu een cruiseschip, een goederenschip, een vrachtschip of een containerschip is – de omgevingsomstandigheden op zee eisen een enorme tol van de bovenbouw van het dek en het schip. Voor een veilige en vlotte werking ondanks deze moeilijke omstandigheden, ondersteunen wij systeemfabrikanten, scheepswerven en rederijen met robuuste oplossingen. HYDAC is uw betrouwbare aanspreekpunt voor toepassingen in de maritieme industrie:
- Bovenbouw van het dek en het schip
- Kranen en ander hijsmateriaal
- Laadluiken, RoRo-uitrusting
- Luiken
- Lieren
- Buitendeuren
Maritieme techniek benedendeks
Toepassingen benedendeks moeten aan de hoogste eisen voldoen: ze moeten zeer efficiënt, duurzaam en ruimtebesparend zijn. HYDAC levert ruimte geoptimaliseerde oplossingen met certificeringen van alle toonaangevende classificatiebureaus. Dankzij onze wereldwijde expertise zijn we altijd in staat om lokale ondersteuning te bieden. Met onze componenten en systemen ondersteunen wij de volgende toepassingen:
- Richtings- en stuwkrachtregeling
- Vinstabilisatoren
- Trimvlakken
- Roerpropellers en propellers met variabele spoed
- Dwarse stuwmotoren
- Ladingpomp
- Stuurinrichting
- Scheepsmotor
- Ballastwater
- Afvalverbranding
Robuustheid, ruimte optimalisatie en gewichtsreductie
De maritieme industrie wordt geconfronteerd met extreme omgevingsomstandigheden en beperkte ruimte. Daarom zijn robuuste oplossingen in een compact ontwerp nodig. Wij werken met u samen om uw olie- en tankvolume te verminderen met onze efficiënte HYDAC-oplossingen. Dit stelt u in staat om op de lange termijn kosten en middelen te besparen als het gaat om bedienings- en onderhoudswerkzaamheden.
Robuustheid, ruimte optimalisatie en gewichtsreductie in maritieme techniek: onze productoplossingen
HYDAC tankreductie-eenheid
Profiteer van onze hoogwaardige oplossing met actieve vloeistofconditionering en bespaar op de lange termijn - dankzij lagere olievolumes en lager materiaalgebruik. Verminder uw tankvolumes met 60-80% met onze tankreductie-eenheid.
HYDAC Air-X-filtertechniek
Met onze Air-X-filtertechniek bespaart u efficiënt kosten dankzij lagere olievolumes, enorme gewichtsbesparingen en lager materiaalgebruik. Lees meer over de vele voordelen van onze filteroplossing.
HYDAC lastdetectie regelventiel LX-6
Ons proportionele stuurventiel op basis van het lastdetectieprincipe met een stroomopwaartse sectionele drukcompensator maakt indruk met zijn modulaire en compacte ontwerp. Optimaal uitgerust voor efficiënt gebruik in uw maritieme toepassing.
HYDAC koelsystemen
Van transmissiekoeling met water of lucht tot vloeistofkoeling voor elektrische aandrijvingen: profiteer van ons uitgebreide productassortiment koelsystemen voor een groot aantal toepassingen.
HYDAC smeeroliesystemen
Smeeroliesystemen voor motoren zijn gevoelige systemen: zowel een betrouwbare oliestroom als constante oliereinheid zijn vereist. HYDAC levert u op maat gemaakte smeersystemen voor een lange levensduur van uw scheepsmotor.
HYDAC AutoFilt®-serie
Voor zeer efficiënt terugspoelen bij hoge vervuilingsbelasting bent u in goede handen bij onze modellen in de AutoFilt® -serie. Ontdek onze gloednieuwe Autofilt® RF14 – ook bij uitstek geschikt om achteraf in te bouwen.
Operationele veiligheid
Uw systeemveiligheid is onze prioriteit: om het hoogste veiligheidsniveau te garanderen, ontwikkelen wij onze oplossingen in overeenstemming met de klassespecificaties. Dit betekent dat wij onze componenten altijd met de bijbehorende certificaten en goedkeuringen leveren. Onze sensoren met typegoedkeuring voor de belangrijkste klassen helpen ook om uw installatie betrouwbaar te bewaken. Voor een vlotte werking.
Operationele veiligheid in de maritieme techniek: onze productoplossingen
HYDAC regelventielen
Om efficiënt brandstof te besparen en een vlotte reis op zee mogelijk te maken, zijn regelventielen voor het coördineren van de trimvlakken van essentieel belang. Lees meer over ons brede productassortiment, waaronder speciale regelventielen voor snelle motorboten en jachten.
HYDAC sensoren
HYDAC levert een uitgebreid assortiment sensoren voor uw maritieme toepassingen. Of het nu gaat om standaard uitvoeringen of producten met typegoedkeuring voor de verhoogde functionele veiligheid van uw condition monitoring-systemen. Ontdek ons assortiment!
HYDAC pompen
Naast onze axiale zuigerpomp met variabel debiet PPV100S voor druktoevoer in open circuits, levert HYDAC een uitgebreid assortiment pompen geschikt voor maritieme toepassingen. Wij helpen u graag bij het vinden van uw optimale oplossing.
HYDAC cilinders
Extreme omstandigheden, lange levensduur, hoge belasting, verhoogd risico op corrosie – dat is allemaal geen probleem voor hydraulische cilinders van HYDAC. Wij leveren cilinders op maat, afgestemd op uw specifieke wensen en volgens de hoogste kwaliteitsnormen.
HYDAC CMX-suite
De hardware en software die de digitale transformatie van uw offshore-techniek ondersteunt. HYDAC CMX structureert en visualiseert uw gegevens. Houd altijd het overzicht – of dit nu lokaal op uw server is of in de cloud.
HYDAC ontwateringsinstallatie FAM
Onze FluidAqua Mobil-serie is ontworpen voor de scheiding van vrij en opgelost water en gas uit hydraulische vloeistoffen en smeervloeistoffen. Hoge kosteneffectiviteit wordt gegarandeerd dankzij een hoog vuilopnamevermogen en hoge filtratie-efficiëntie.
HYDAC CA aggregaat
Het betrouwbaar openen en sluiten van waterdichte deuren en luiken is bijzonder moeilijk op zee. In deze context is onze in olie ondergedompelde compactaggregaat perfect om de hydraulische werking van uw toepassingen te ondersteunen.
HYDAC wegventielen
Bereik maximale operationele veiligheid dankzij onze zeer efficiënte industrieventielen: onze beproefde 4WE6 en 4WEH16 wegventielen zijn bijzonder goed ontworpen voor gebruik in bovenbouwen van het dek en kabellieren – ook verkrijgbaar in een ATEX-uitvoering.
Duurzaamheid en milieubescherming
Gevoelige inspuitsystemen zijn het resultaat van voortdurende optimalisatie van motortechniek en verhoogde limieten voor klimaatrelevante gassen in overeenstemming met de Tier III-norm. Om hun functionaliteit te garanderen, is een brandstof vereist die vrijwel vrij is van vervuilende deeltjes. Als dit niet het geval is, zal de installatie eronder lijden. Als uw lokale expert heeft HYDAC filtratieconcepten voor elke toepassing. Wij verlagen uw kosten duurzaam door een langere levensduur van de filter en een hogere reinheid.
Duurzaamheid en milieubescherming in maritieme techniek: onze productoplossingen
HYDAC HDMD/ HDPD-brandstoffilters
Behoud van hulpmiddelen en stabiele prestaties: onze (duplex)filters in onze beproefde HYDAC-kwaliteit voldoen aan de hoge behandelingseisen voor moderne dieselmotoren. Voor voorfiltratie en hoofdfiltratie bent u in goede handen dankzij betrouwbare filtersystemen met goedkeuringen voor toepassing in de scheepvaart.
HYDAC fijnfiltratie voor dieselbrandstoffen Optimicron® FuelFine
De nieuwe Optimicron® FuelFine met een speciale elementopbouw is speciaal ontworpen voor de hoge reinheidseisen van dieselbrandstoffen. HYDAC maakt ISO-klassen onder 11/08/07 mogelijk. Voor een duurzame werking van de motor.
HYDAC automatisch filter AutoFilt® RF9
Onze AutoFilt® Wat de RF9 onderscheidt, is de wereldwijd unieke, gepatenteerde hydropneumatische terugspoeltechniek met veilige mediascheiding. Hiermee kunt u hydraulische systemen en uw scheepsmotor duurzaam beschermen.
HYDAC gasfiltratie
Om scheepsmotoren en subsystemen optimaal te laten functioneren, zijn schone en droge gassen nodig. Of het nu gaat om luchtgas-, brandstofgas- of spoelgasfiltratie – wij werken met u samen om uw optimale oplossing te vinden. Verminder slijtage met efficiënte filtersystemen van HYDAC.
HYDAC automatische backflush-filter AutoFilt®
Hoge efficiëntie dankzij isokinetische filtratie en terugspoelen – de AutoFilt® -serie van HYDAC bestaat uit zelfreinigende automatische filters en is bijzonder geschikt voor gebruik bij uitlaatgasbehandeling (scrubber of EGTS). Kom meer te weten!
HYDAC brandstoffiltermodule
Hoogste reinheidseisen gegarandeerd – met de brandstoffiltermodule van HYDAC! Ons efficiënte filtratieconcept leidt tot minder injectorslijtage, lagere kosten en een verlenging van de levensduur van uw motor.
HYDAC condition monitoring
HYDAC levert een breed scala aan componenten voor de bouw van moderne condition monitoring-systemen die als basis dienen voor predictief onderhoud. Zo dragen ze bij aan efficiënte service- en onderhoudsoplossingen, maar ook aan duurzaamheid en milieubescherming.