Componenten, systemen & oplossingen voor alle mijnbouwsectoren

Ondergrondse mijnbouw

Hoge temperaturen en luchtvochtigheid, stofvorming en trillingen creëren veel problemen bij het ondergrondse gebruik van machines en technologie. Met robuuste en beproefde productoplossingen zorgen wij voor lange onderhoudsintervallen en een lange levensduur van uw ondergrondse mijnbouwapparatuur.

Dagbouw

In de bovengrondse mijnbouw worden machines blootgesteld aan extreme weersomstandigheden, stof en vervuiling. Hoge normen voor de koeling, filtering en betrouwbaarheid van de hydraulische systemen zorgen ervoor dat de machines ook bij continu gebruik efficiënt en foutloos werken.

Tunnelbouw

Vanwege de beperkte beschikbare ruimte zijn compacte maar krachtige oplossingen bijzonder gewild in de tunnelbouw. Met geïntegreerde systeemoplossingen op het gebied van filtratie, koeling en aandrijftechniek dragen wij bij aan een optimale benutting van de beschikbare ruimte.

Diepzeemijnbouw

Voor de winning van grondstoffen onder het zeeoppervlak bieden wij speciale cilinders, filtersystemen en accumulatoren voor drukcompensatie die betrouwbaar bestand zijn tegen de heersende drukomstandigheden en de zoutwatercorrosie in de diepzeemijnbouw.

SysteembeschikbaarheidBeproefde productoplossingen voor de speciale eisen in de mijnbouw

De extreme werkomstandigheden in de mijnbouw stellen maximale eisen aan de prestaties van machines en systemen, maar ook van mensen. Hoge temperaturen, constante blootstelling aan stof en hoge luchtvochtigheid versnellen de slijtage van componenten en leiden vaak tot ongeplande stilstand.

Met onze beproefde productoplossingen op het gebied van hydraulica, filtratie, koeling, kleppentechniek en pompen minimaliseren wij de onderhoudskosten en verhogen wij de betrouwbaarheid van uw systemen, zowel in de dagbouw als in ondergrondse mijnbouw. Dit maximaliseert de bedrijfstijd en vermindert ongeplande stilstand.

Systeembeschikbaarheid in de mijnbouw: onze productoplossingen

HYDAC hydraulische accumulatoren

HYDAC hydraulische accumulatoren maken energieopslag en drukcompensatie mogelijk. Dit is met name het geval in zeewatergebieden en bij diepzeemijnbouw. Bovendien dekken onze hydraulische accumulatoren hoge drukbereiken tot 1000 bar.
Afhankelijk van de gewenste toepassing bieden wij een ruime keuze aan corrosiebeschermende coatings (bijv. NORSOK-coatings) en materialen (bijv. Super Duplex). Alle accumulatortypen kunnen worden goedgekeurd voor diepzee- en meervoudig gebruik.

Meer informatie over HYDAC hydraulische accumulatoren

HYDAC dieselfiltratie

Onze dieselfiltratieoplossingen voorkomen verontreinigingen en watervorming in brandstof, die motoren en systemen kunnen beschadigen. Ons productassortiment omvat dieselfilters, ontwateringsoplossingen en brandstofbewakingsmodules.

Meer informatie over HYDAC Diesel Protection

HYDAC thermisch beheer

Speciaal voor mijnbouwtoepassingen bieden wij een uitgebreid assortiment producten voor het koelen van hydraulische en smeeroliën, water, tandwielen en lagers. Onze koelsystemen met luchtkoeling of vloeistofkoeling, afhankelijk van de vereisten, en zijn ook geschikt voor het koelen van mobiele toepassingen in boven- en ondergrondse mijnbouw.

Meer informatie over HYDAC thermisch beheer

HYDAC filtertechniek

Wij bieden efficiënte filteroplossingen die zijn afgestemd op de speciale eisen van de mijnbouw. Bescherm uw machines en systemen en maximaliseer hun levensduur met betrouwbare deeltjes- en waterafscheiding.

Meer informatie over HYDAC filtertechniek

HYDAC cilinders

Wij bieden een breed assortiment hydraulische cilinders speciaal voor mijnbouwtoepassingen, zoals materiaalbehandeling en transport, boorinstallaties, mijnbouwmachines, ondersteuningssystemen, maal- & breekapparatuur en onderhouds- & veiligheidsapparatuur.

Meer informatie over HYDAC cilinders

HYDAC procesfilters

Wij bieden onze klanten een breed assortiment procesfilters voor waterfiltratie in de onder- en bovengrondse mijnbouw, bijvoorbeeld voor besproeiing van steensnijmachines, koelwaterbehandeling voor mijnventilatie, beschermende filtratie voor ondergrondse waterhydraulica of de filtratie van HFA- en HFD-vloeistoffen.

Meer informatie over HYDAC procesfilters

HYDAC bevestigingstechniek

Met onze HYDAC bevestigingsoplossingen kunnen accumulatoren, tanks, koelelementen en toevoerleidingen in de mijnbouw veilig worden bevestigd.
Wij bieden een breed assortiment aan buis-, slang- & kabelbevestigingen, spanriemen en bevestigingselementen voor accumulatoren.

Meer informatie over HYDAC bevestigingstechniek

HYDAC Heavy Duty oplossingen

Veel van onze mijnbouwoplossingen zijn tevens verkrijgbaar in speciale heavy-duty-uitvoeringen voor gebruik in bijzonder veeleisende omstandigheden en bij hoge belastingen. Deze worden gekenmerkt door hun hoge belastbaarheid, duurzaamheid en weerstand.

Explosiebeveiliging

ATEX-gecertificeerde systemen en componenten spelen een cruciale rol in de mijnbouw, omdat ze een veilige werking in potentieel explosieve atmosferen mogelijk maken. Deze gecertificeerde oplossingen voldoen aan strenge Europese richtlijnen en bieden een hoge mate van bescherming tegen vonken en mogelijke explosies veroorzaakt door stof of gassen. ATEX-gecertificeerde systemen leveren aldus een belangrijke bijdrage aan de veiligheid ondergronds.

Wij bieden u een breed scala aan explosiebeveiligingsoplossingen in ATEX-uitvoering, zoals sensoren, koelers, pompen, aandrijfsystemen, cilinders en filtersystemen.

HYDAC componenten & systemen voor maximale explosiebeveiliging

Explosiebeveiliging in de mijnbouw: onze productoplossingen

HYDAC luchtkoelers AC-LN ATEX / AC-LNH ATEX voor het koelen van hydraulische of smeerolie

Met zijn antistatische ventilator, geaarde componenten en ATEX-gecertificeerde ventilatoraandrijving is onze oplossing bijzonder geschikt voor gebieden waarin gevaar voor gas- en stofexplosies heerst. Onze luchtkoeler is verkrijgbaar met AC-motor (AC-LN) of hydraulische ventilatoraandrijving (AC-LNH) met 50 Hz en 60 Hz.

HYDAC kleppenprogramma met explosiebeveiliging voor maximale veiligheid in de mijnbouw

Op verzoek zijn onze kleppen ook verkrijgbaar met ATEX-certificering voor gebruik in potentieel explosieve atmosferen in boven- en ondergrondse mijnen, bijvoorbeeld HYDAC industriële magneetkleppen in spoeluitvoering, HYDAC industriële magneetkleppen in schoteluitvoering, HYDAC industriële proportionele kleppen, 3-weg drukregelkleppen, HYDAC hydraulische kleppen of HYDAC cartridge magneetkleppen in schoteluitvoering.

HYDAC filtersystemen voor maximale explosiebeveiliging in de mijnbouw

Onze filtersystemen, zoals de HYDAC vacuümontwateringsunit FAM-ATEX, het HYDAC Condition Monitoring Package CMP-EX, de HYDAC OffLine Filter OLF-ATEX en de HYDAC filterpomp-transfereenheid in OFU-ATEX, bieden de best mogelijke veiligheid in potentieel explosieve atmosferen.

HYDAC sensoren voor potentieel explosieve atmosferen

HYDAC biedt een uitgebreid assortiment sensoren voor de speciale eisen van de ondergrondse mijnbouw. Ons productassortiment omvat onder meer druktransmitters, drukschakelaars, temperatuurtransmitters en debiettransmitters.

Systeemtechniek

Systeemoplossingen voor mijnbouwapparatuur bieden doorslaggevende voordelen ten opzichte van het gebruik van afzonderlijke componenten. De optimale onderlinge afstemming van alle componenten maximaliseert de efficiëntie, vermindert stilstandtijden en verlengt de levensduur van het gehele systeem.

HYDAC biedt u op maat gemaakte totaaloplossingen uit één hand die de onderhoudskosten minimaliseren, de totale eigendomskosten verlagen en de integratie vergemakkelijken.

Lees meer over onze oplossingen in systeemtechniek!

Systeemengineering in de mijnbouw: onze productoplossingen

HYDAC aggregaten voor lamellentransporteurs

Wij bieden onze klanten een breed scala aan aandrijfeenheden voor lamellentransporteurs die in de mijnbouw worden gebruikt voor het transporteren van hete of schurende materialen.

Onze aggregaten zijn voorzien van een bedrijfspomp en een reservepomp, evenals dubbele filters die naar boven kunnen worden verwijderd om het onderhoud te vereenvoudigen. Efficiënt warmtebeheer zorgt voor een optimale koeling van het systeem. De pompsystemen die in de aggregaten worden gebruikt, kunnen op afstand worden getest.

Geautomatiseerde HYDAC pomptestsystemen

HYDAC pomptestsystemen maken uitgebreide pomptests op afstand mogelijk. Ze meten de verhouding tussen druk en debiet in kritische systemen, waardoor onderhouds- en bewakingstaken aanzienlijk worden versneld en verlicht.

Onze oplossingen kunnen achteraf in bestaande systemen worden ingebouwd of in nieuwe systemen worden geïntegreerd. Op verzoek kunnen ook sensoren voor conditiebewaking, zoals deeltjessensoren of aqua-sensoren, worden geïntegreerd.

Indikkers - HYDAC hydraulische aandrijfeenheid

Efficiënte aandrijvingen voor indikkers helpen het slibvolume in afvalwaterzuiveringsinstallaties te verlagen en zorgen voor een energie- en kostenbesparend zuiveringsproces in de mijnbouw.

Hiervoor bieden wij hydraulische hefeenheden en -cilinders die ook geschikt zijn voor de speciale eisen van boven- en ondergrondse mijnbouw.

Wagonkantelaars - HYDAC hydraulisch aggregaat voor wagonklemmechanismen

Voor mijnbouwtoepassingen biedt HYDAC betrouwbare hydraulische aggregaten voor het vastklemmen in wagonkantelaars die worden gebruikt voor het snel en efficiënt lossen van wagons of gondola’s.

Onze aggregaten zorgen ervoor dat de wagons tijdens het ledigen goed worden vastgehouden, zelfs onder moeilijke bedrijfsomstandigheden.

HYDAC hydraulische aggregaten en stand-alone actuatoren

De stand-alone actuator van HYDAC combineert cilinder, aandrijving en besturing in één compacte uitvoering. Dankzij het speciale modulaire systeem kunnen talloze versies in elke gewenste inbouwpositie worden samengesteld.

Met de geïntegreerde hydraulische accumulator kunnen noodfuncties worden uitgevoerd, zelfs bij stroomuitval.

HYDAC accumulatorstations voor mijnbouwtoepassingen

Wij bieden accumulatoren met een capaciteit tot 8x200 liter voor gebruik in de mijnbouw. HYDAC accumulatoren zijn op verzoek ook verkrijgbaar met een lakafwerking naar keuze.

Onze accumulatorstations voor mijnbouwtoepassingen zijn voorzien van op afstand afleesbare manometers en CE-gecertificeerde overdrukkleppen.

Elektrificatie

Minder belasting van het milieu, lagere bedrijfskosten, verbeterde arbeidsveiligheid: elektrificatie in de mijnbouw biedt grote mogelijkheden maar brengt ook tal van uitdagingen met zich mee, zoals energievoorziening, infrastructuur en bedrijfstijd.

Met onze jarenlange ervaring in de elektrificatie van stationaire industriële installaties en mobiele machines staan wij u ook in de mijnbouw terzijde als betrouwbare partner.

Lees meer over onze oplossingen voor bouwmachines in de mijnbouw

Elektrificatie in de mijnbouw: onze productoplossingen

HYDAC vloeistofkoelsystemen voor de koeling van omvormers in geëlektrificeerde boorinstallaties

Wij bieden u efficiënte en compacte vloeistofkoelsystemen die in een modulaire kast kunnen worden geïntegreerd.

Onze halfgesloten systemen zijn onderhoudsarm, omdat ze bestand zijn tegen het binnendringen van vocht en verontreinigingen. Dat maakt ze ook geschikt voor installatie buitenshuis. De terugkoeling geschiedt via een externe luchtkoeler of een platenwarmtewisselaar (PHE).

HYDAC vloeistofkoelsystemen voor de koeling van aandrijvingen in geëlektrificeerde boorinstallaties

Onze systemen maken efficiënte, compacte vloeistofkoeling mogelijk en zijn bijzonder onderhoudsarm.

De halfgesloten systemen zijn bestand tegen verontreiniging en zijn daarom geschikt voor buiteninstallatie in mobiele systemen. Terugkoeling vindt plaats via de omgevingslucht.

HYDAC elektrificatieoplossingen voor emissievrije ondergrondse laders

Met geëlektrificeerde laders kan stil en ergonomisch worden gewerkt, zelfs in moeilijke omgevingsomstandigheden, omdat ze geen uitlaatgassen uitstoten en tegelijkertijd de geluidsemissies verminderen.

Naast lagere bedrijfskosten zorgt dit ook voor een gezondere en veiligere werkomgeving in de ondergrondse mijnbouw.

Downloads Hier kunt u meer informatie vinden over systeembeschikbaarheid, explosiebeveiliging, systeemengineering en elektrificatie in de tunnelbouw en voor toepassingen in de boven- en ondergrondse mijnbouw.