Filtersystemen

FluidMonitoring Software FluMoS light

De FluMoS Light FluidMonitoring Software is een softwarepakket voor het inlezen, weergeven en verwerken van gegevens van HYDAC- vloeistofsensoren. Er kunnen 3 sensoren tegelijkertijd worden aangesloten.

FluMoS Light kan worden gebruikt in combinatie met de laatste generatie HSI-interface sensoren (CS 1000, FCU 1000, MCS 1000, AS 1000, FMM, HYDACLab®) en sensoren zonder HSI-interface (CS 2000, FCU 2000, FCU 8000).

De FluMoS Light software wordt gebruikt voor:

  • online weergave van de gemeten waardes op de pc in tabel- of grafiekvorm
  • opslag van logbestanden op de harde schijf
  • weergave van logbestanden van een harde schijf/diskette en backup als grafisch bestand
  • verwerking van opgeslagen logbestanden bijv. met Microsoft Excel

 Toepassingsgebieden:

  • op afstand bewaken van de door sensoren gemeten waarden
  • toestandsafhankelijk onderhoud 

Download FluMoS light

FluidMonitoring Software FluMoS mobile

HYDAC FluMoS Mobile voor Android – uw toegang tot de vloeistofbeheer units van HYDAC

Ontvang de meetgegevens van de vloeistofbewaking op uw Android apparaat!
FluMoS Mobile is een tool voor het weergeven en downloaden van meetgegevens van de FluidControl Unit FCU 1000 en de SensorMonitoring Unit SMU 1200 op uw Android apparaat.

FluMoS Mobile functies

  • Weergave van actuele meetwaarden (vervuiling door vaste deeltjes, waterverzadiging en -temperatuur) van uw FluidControl Unit FCU1000 in tabelvorm
  • Weergave van de voortgang van meetwaarden (vervuiling door vaste deeltjes, waterverzadiging en -temperatuur) van uw FluidControl Unit FCU1000 in grafiekvorm (één grafiek per meetkanaal)
  • Selectief downloaden van logbestanden in .dat-formaat van het interne geheugen van de FCU1000 of SMU1200 naar uw Android apparaat
  • Online opslag van meetgegevens op uw Android apparaat (mogelijk met opvolgende versie)

U kunt de .dat-bestanden eenvoudig per e-mail doorzenden naar andere apparaten zoals bijvoorbeeld een pc.
De bestanden kunnen dan worden verwerkt in FluMoS.

Download FluMoS mobile

Functiemodules & programmeerhulp ContaminationSensor CS 1000

We bieden de onderstaande programmeerhulp aan voor de integratie van de Contamination Sensor CS 1000 in de Siemens besturingen S7-300 / S7-400. Deze is gratis als download beschikbaar.

Hij bestaat uit functiemodules en programmeerinstructies.


Functieblokken CS1000 Siemens S7-300-400 DE

Functiemodules CS1000 Siemens S7-300-400 EN

Vloeistoftechnologie

Geïntegreerde boardconfigurator

Door de grafische softwaretool Embedded Board Configurator kunnen gebruikers communiceren met de ingebouwde elektronica (OBE) van HYDAC proportionaalventielen en deze parametriseren.

Er kunnen verschillende waarden in real time worden gemonitord en interne parameters kunnen worden bekeken en gewijzigd.

Verder kunnen met de software parameters worden opgeslagen en geïmporteerd voor een snelle uitwisseling en kan de opstarttijd van de installatie worden gereduceerd.

Download

Ga naar HYDAC proportionaalventielen

Systeemtechniek

EHCD besturingsmodule parametreringssoftware

Onze parametreringssoftware kan worden gebruikt om eenvoudig en snel onze digitale besturingsmodules te parametreren.

De hoofdfuncties in het kort:

  • tabel-georiënteerde invoer van parameters
  • opslaan en laden van parametersets
  • monitor voor weergave procesgegevens
  • 4-kanaals oscilloscoop-functie met gegevensopslag
  • afstandsbediening
  • universeel voor al onze digitale EHCD-besturingsmodules

De beschikbare parameters worden ingelezen als de aangesloten module is geïdentificeerd en worden gevisualiseerd in de parametertabel.

De exportfunctie kan worden gebruikt om parametersets van de pc naar de module te exporteren.

In de offline modus kan de gebruiker parametersets op de pc bewerken en opslaan, zelfs er geen module is aangesloten.

Door de monitorfunctie kunnen de procesvariabelen worden weergegeven evenals de digitale input en output, afhankelijk van de aangesloten module.

Met de geïntegreerde afstandsbedieningsfunctie kan de besturing direct worden bestuurd en kan de transmissie worden aandreven zonder regeling op hoger niveau.

De parametreringssoftware kan in principe worden uitgevoerd op alle Windows computers met Windows 2000/XP/7/10.

Download

KineSys

HYDAC frequentieregelaar – in kast geïnstalleerde HFI-CM

De krachtige pc-software HFI-CM-Startup (HYDAC frequentie-omvormer – in kast gemonteerd) biedt veel manieren om KineSys-aandrijfsystemen snel op te starten en te optimaliseren.

Door de dialooggestuurde eerste opstart met grafische ondersteuning van aandrijvingen wordt de configuratie van het elektromechanische of hydraulische systeem aanzienlijk vergemakkelijkt. De motor wordt geparametriseerd met behulp van het elektronische naamplaatje.

Een inbedrijfnamebestand kan worden gebruikt om seriële opstarts uit te voeren. Daardoor wordt aanzienlijk tijd bespaard bij serieprojecten. De software wordt afgerond met praktische en intuïtieve diagnostische instrumenten.

Naar de downloads

HYDAC frequentieregelaar – op motor geïnstalleerde HFI-MM

De pc-software HMM Start-up (c) is uiterst gebruiksvriendelijk dankzij de intuïtieve gebruikersinterface, waardoor dit de perfecte aansluiting vormt op uw aandrijfsysteem van HYDAC KineSys.

Met de software kan het elektromechanische of hydraulische systeem snel en ongecompliceerd worden geparametriseerd. De geïntegreerde oscilloscoop-functie kan worden gebruikt om operationele en meetgegevens te visualiseren en instellingen te controleren.
Automatische motoridentificatie, standaard parameterinstellingen en weergaven van aangepaste werkelijke waarde automatiseren en versnellen de eerste opstart van de toepassing.

Naar de downloads

HYDAC frequentieregelaar – aan muur geïnstalleerde HFI-WM

De HFI-WM frequentieregelaar (HYDAC Frequency Inverter - Wall Mounted) is een frequentieomvormer voor de toerentalregeling van driefasige asynchrone motoren.
Deze regelaar wordt gebruikt om het toerental van asynchrone motoren te regelen. Hij moet in een schakelkast worden geïnstalleerd.

Deze regelaar is verkrijgbaar in vermogensklassen tot 250 kW

Naar de downloads

Elektronica

HMG 4000 firmware, handleiding, USB-driver, pc-software

HEWIN – de opvolger van onze HMGWIN-software met nieuwe functionaliteiten

  • Configuratie en weergave van actueel door HMG 4000 gemeten waarden
  • Registratie, visualisatie, analyse en bewerking van HMG 4000-meetgegevens
  • CAN-symboolbestanden lezen, maken en bewerken voor gebruik in de HMG 4000 of in de CAN-trace
  • CAN-trace: lezen, weergeven en opslaan van CAN-berichten
  • IO-Link trace: lezen, weergeven en opslaan van IO-Link-procesgegevens
  • Uitlezen en parametriseren van HYDAC-units met CANopen, CAN SAE J1939 of IO-Link-interface 
     

Download pc-software HEWIN

HEWIN Quick Start Guide DE

HEWIN Quick Start Guide EN

 

De vorige versie HMGWin-2 is nog steeds beschikbaar om te downloaden, maar wordt niet meer ondersteund.

Download HMGWin V04 Software DE/EN/FR

HMG 4000 Handbuch DE

HMG 4000 Manual EN

HMG 4000 Notice d'utilisation FR

 

Firmware HMG 4000

USB-driver HMG 4000

HMG 2500 / 30x0 pc-software

Deze software is een comfortabel en eenvoudig pakket voor het analyseren en archiveren van curves en logbestanden die zijn opgenomen met behulp van de HMG 2500 / 30x0, of indien nodig voor het exporteren van de gegevens voor integratie in andere pc-programma’s.

Bovendien is het mogelijk om de HMG 2500 / 30 x 0 rechtstreeks vanaf de computer te bedienen. Er kunnen basisinstellingen worden ingevoerd en metingen kunnen online worden gestart en direct in realtime worden weergegeven op het pc-scherm, terwijl de meetcurves doorlopen.

Download HMGWin V03 Software

HMGWIN3000 Handbuch DE

HMGWIN3000 User manual EN

HMGWIN3000 Note d'utilisation FR

CMWIN pc-software

  • HYDAC’s software CMWIN V03, compatibel met de CMU 1000, is beschikbaar voor latere evaluatie van de meetgegevens op een pc.
  • Het hoofdonderdeel van de pc-software CMWIN V03 is de CM Editor. Deze biedt diverse tools en functies gebaseerd op IEC 61131 voor het ontwerpen, integreren en testen van gebruikersprogramma’s voor de CMU 1000.
  • CMWIN maakt het ook mogelijk om HYDAC conditiebewakingssensoren uit te lezen, te configureren en te parametriseren in combinatie met de HMG 510. 

Download CMWIN V03 software

CMWIN Handbuch DE

CMWIN User manual EN

CMWIN Note d'utilisation FR

HMG / CMU USB-driver

Als een HYDAC meetapparaat voor het eerst wordt aangesloten op de pc, moet eerst de benodigde USB-driver worden geïnstalleerd.
De driver staat ook op de cd-rom die bij levering is inbegrepen.

HMG 3000

HE Virtual Comport Driver

HMG 2500, HMG 510, HMG 3010, CMU 1000
Windows 2000

CP210x VCP Win2K

HMG 2500, HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000
Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10

CP210x VCP Win XP-S2K3/Vista/7/10

Updaten van een meetapparaat voor gebruik met USB 3.0

In het geval dat er verbindingsproblemen optreden met een meetapparaat van HYDAC (HMG 30X0, HMG 2500, CMU 1000) bij verbinding met een pc via USB 3.0, moet u uw driver updaten.


Download USB3 update

USB 3.0 Update Anleitung DE

USB 3.0 Update Instructions EN

ZBE P1-WIN pc-software

Voor het programmeren en parametreren van programmeerbare drukschakelaars van HYDAC en IO-Link-sensoren van HYDAC.

De ZBE P1-WIN pc-software kan alleen met de programmeeradapter HYDAC ZBE P1 worden gebruikt.

Download ZBE P1-WIN pc-software