Easy Application Designer Online tool voor het ontwerpen van complete regelblokken

Wilt u snel de haalbaarheid van uw project controleren? Ons programma voor het tekenen en ontwerpen van hydraulische schakelschema’s staat 24/7 tot uw beschikking – daarmee wordt uw ontwerpafdeling ontlast en het ontwikkelingsproces versneld. Zo kunt u uw klanten sneller een bevredigend resultaat leveren. Met onze software is het mogelijk om eenvoudig hydraulische schakelschema’s te maken en stuklijsten samen te stellen; daarnaast biedt de EAD-tool uitgebreide documentatie (zoals maattekeningen, 3D-modellen, boortabellen en productietekeningen). Zodra dit voltooid is, ontwerpt de EAD-tool een 3D-model van uw regelblok.

Projectplanning eenvoudiger dan ooitVan hydraulische schakelschema tot geautomatiseerd blokontwerpproces

Onze EAD-tool bespaart u kostbare tijd en arbeidskosten in het ontwerpproces, van hydraulisch schakelschema tot productieklare 3D-tekening. In slechts luttele minuten kunt u hydraulische schakelschema’s, stuklijsten en productietekeningen configureren op basis van HYDAC producten. Op verzoek kunnen wij ook zorgen voor de montage en de levering van uw definitieve ontwerp.

Hoe werkt het?

  • Begin met het ontwerpen van een hydraulisch schakelschema:
    Met de drag & drop-functie kunt u heel eenvoudig uw hydraulische schakelschema ontwerpen en gratis uw stappenbestanden ontvangen.
  • Selecteer de gewenste componenten:
    In de selector kunt de nieuwste HYDAC cartridgekleppen vinden, inclusief de benodigde installatieruimtes. In het systeem zijn ook accumulatoren, druksensoren en vele andere componenten opgenomen. Het resultaat is een onderdelenlijst.
  • Voltooi uw project met een geautomatiseerd blokontwerpproces:
    Met behulp van autorouting wordt een blok gegenereerd dat eenvoudig als 3D-rendering kan worden weergegeven. Op verzoek kunnen wij zowel de productie als de levering verzorgen – een onmiddellijke offerte is mogelijk.

Nu aanmelden

De EAD-tool uitgelegd in 3 minutenOnline ontwerp van hydraulische schakelschema’s & ontwerp van complete regelblokken

Ontwerp uw regelblok in slechts enkele minuten: onze EAD-tool maakt de weg vrij voor een geautomatiseerd blokontwerpproces. Nadat u uw hydraulische schema hebt ontworpen, selecteert u de juiste Cetop- en cartridgekleppen voor uw toepassing.

Van stuurspoelkleppen, stuurschotelkleppen, drukkleppen, debietregelkleppen tot afsluitkleppen als cartridgekleppen, insteekkleppen of manifold-kleppen – wij hebben de ideale klep voor uw systeem. Bekijk de video om alles te weten te komen over onze tool.

Uw voordelen met de EAD-tool

Icon: Time savings

Tijdsbesparing

Ons gebruiksvriendelijke programma helpt u om snel uw doel te bereiken. De EAD-tool bevat immers alle informatie die u voor uw ontwerp nodig hebt. Zo kunt u meteen aan de slag en hebt u in een mum van tijd uw nieuwe blokontwerp klaar.  
 

Icon: Automated working

Geautomatiseerd werken

Geen installatie of app nodig – via onze website heeft u eenvoudig toegang tot ons programma voor het tekenen en ontwerpen van hydraulische schakelschema’s. Het resultaat: een kant-en-klaar 3D-blokontwerp dat u onmiddellijk naar HYDAC kunt sturen voor productie.

Icon: Reduced costs

Minder kosten

Efficiëntere projectplanning en kostenbesparing – met onze EAD-tool kunt u uw ontwerpingenieurs ontlasten en lange wachttijden voor uw klanten voorkomen. En het mooiste is: onze gratis tool staat 24/7 tot uw beschikking, wereldwijd.

Beginnen bij het begin: wat is de EAD-tool en hoe krijg ik toegang?

Wat zijn de voordelen van de EAD-tool?

In de eerste stap kunt u uw hydraulische schakelschema gratis online maken. Het belangrijkste voordeel van de tool ligt in het snelle en geautomatiseerde blokontwerpproces, mogelijk gemaakt door geïntegreerde autorouting die de kleppen en andere componenten met elkaar verbindt.

Wat doet de EAD-tool?

De EAD-tool biedt een geautomatiseerd blokontwerpproces, gebaseerd op het hydraulische schakelschema van de gebruiker. U kunt tot twaalf HYDAC kleppen en andere componenten (accumulatoren, sensoren, enz.) gebruiken.

Workflow:

  1. Hydraulisch schakelschema ontwerpen
  2. Autorouting
  3. Generatie van regelblokken
  4. Generatie van tekeningen + stappenmodellen
     

Kan ik ergens uitleg vinden over hoe het werkt?

In ons programma voor het tekenen van hydraulische schakelschema’s en verdere ontwerpprocessen zijn talrijke video’s met uitleg beschikbaar over verschillende onderwerpen, zodat u zich snel in de werkwijze kunt inwerken.

Hoeveel projecten kan ik aanmaken?

Het aantal projecten is vooralsnog onbeperkt.

Hoe krijg ik een EAD-account?

Ga naar ead.hydac.com met een up-to-date browser (Edge, Chrome, Firefox). 
Klik op “Nu aanmelden”, vul het registratieformulier in en bevestig door op “Verzenden” te klikken. Zodra uw lokale HYDAC-verkooporganisatie de registratie heeft voltooid, ontvangt u een bevestigingsmail. 

Zijn er kosten verbonden aan het gebruik van de tool?

Nee, de EAD-tool is gratis voor u beschikbaar.

Voor welke doelgroep is de EAD-tool bedoeld?

Ons programma voor het tekenen van hydraulische schakelschema’s en het ontwerpen van regelblokken is uitgebreid getest en geoptimaliseerd door HYDAC – wij gebruiken het ook voor het snel indienen van offertes. Vanwege de vele voordelen willen we deze tool nu ook beschikbaar maken voor onze klanten.

Is de EAD-tool alleen beschikbaar in het Engels?

Ja, onze tool is alleen beschikbaar in het Engels; op dit moment zijn er nog geen plannen voor andere talen.

Wie kan de EAD-tool gebruiken?

De tool is vooral gericht op bedrijven en hun uitdagingen. Maar ook universiteiten, technische scholen en andere onderwijsinstellingen kunnen profiteren van het gebruik van de tool. 
Onze online tool is beschikbaar in alle landen; als dit niet het geval is voor uw land, neemt u dan contact op met HYDAC.

Moet ik een expert zijn om de EAD-tool te kunnen gebruiken?

De EAD-tool is een eenvoudige tool voor het ontwerpen van hydraulische schema’s. De tool is gebaseerd op eenvoudige hydraulische circuits, waarvoor basiskennis op het gebied van hydraulica voldoende is. Maar het is ook mogelijk om complexe circuits te ontwerpen. Onze tool biedt een groot aantal opties voor experts met uiteenlopende vaardigheden en stelt hen in staat om online hydraulische schakelschema’s te maken en regelblokken te ontwerpen.

Gegevensbescherming: zijn mijn gegevens veilig?

Moet ik iets installeren?

Nee, de EAD-tool is een cloud-oplossing die volledig in de webbrowser werkt. Het enige wat nog is om met de tool te werken, is een up-to-date browser (Chrome, Firefox, Edge).

Hoe veilig zijn mijn gegevens?

Uw gegevens zijn beschermd in overeenstemming met de Europese richtlijn inzake gegevensbescherming. Wij analyseren het gedrag van gebruikers om de gebruikerservaring voortdurend te optimaliseren en functies verder te ontwikkelen. Uw persoonlijke gegevens worden niet aan derden doorgegeven.

Hoe lang heb ik toegang tot mijn projecten en mijn account?

Uw projecten blijven maximaal één jaar zichtbaar in de EAD-tool. Daarna worden ze gearchiveerd. Voordat dit gebeurt, kunt u uw projecten downloaden en lokaal opslaan. Als een account niet binnen drie maanden na registratie wordt gebruikt, behouden wij ons het recht voor om het te deactiveren.

Componenten: welke componenten zijn in de tool beschikbaar?

Hoeveel kleppen kan ik gebruiken?

Momenteel is het mogelijk om tot 12 kleppen te gebruiken, die u ook kunt verbinden met diverse andere componenten (accumulatoren, sensoren, enz.). U kunt kiezen uit 3000 verschillende artikelen.

Zijn er ook Cetop-kleppen in het systeem opgenomen?

Ja, u kunt tot twee Cetop-kleppen gebruiken. U kunt deze met cartridgekleppen combineren.

Zijn alle HYDAC kleppen in het systeem opgenomen?

Het assortiment HYDAC kleppen wordt voortdurend uitgebreid. Dit betekent dat u in de EAD-tool altijd een up-to-date selectie van meer dan 3000 HYDAC kleppen kunt vinden.

Welke aanvullende componenten zijn er in het systeem opgenomen, afgezien van kleppen?

Het productassortiment voor het blokontwerpproces wordt aangevuld met een selectie van accumulatoren, druksensoren, handpompen en meetaansluitingen. Kunt u een bepaalde component niet vinden, neemt u dan contact op met valves@hydac.com.

Functies: welke functies kan de EAD-tool uitvoeren?

Kan ik het regelblok net zo vaak veranderen en aanpassen als ik wil?

Het onderliggende hydraulische schakelschema kan net zo vaak veranderd en herberekend worden als nodig is.

Kan ik het ontwerp later wijzigen?

Na de optimalisering met autorouting en de generatie van het regelblok, kunt u meer diepgaande optimalisaties en aanpassingen aanvragen bij de HYDAC engineeringafdeling via uw plaatselijke HYDAC verkooporganisatie.

Welke productiegegevens (tekeningen, stuklijsten, enz.) worden gegenereerd?

Er wordt een vrij bruikbaar stappenbestand gegenereerd, inclusief alle aanbouwdelen en afmetingen.
Daarnaast is het mogelijk om een maattekening met alle zijaanzichten en een hydraulisch schakelschema in diverse formaten te downloaden, inclusief stuklijst en verdere technische informatie, zoals poorttoewijzing en gewicht. U kunt ook de bijbehorende brochures voor alle onderdelen downloaden.

Kan ik een volledig hydraulisch schakelschema maken, inclusief pomp, tank en extra onderdelen, voor een functioneel schema?

Ja, het is altijd mogelijk om een hydraulisch schakelschema te maken. In de volgende stap wordt automatisch een ontwerp van een regelblok gegenereerd.

Welke materialen zijn beschikbaar voor het regelblok? Zijn deze bestand tegen corrosie?

Als standaardmaterialen voor uw blokontwerp zijn staal en aluminium beschikbaar, maar zonodig kunt u voor extra corrosiebescherming kiezen.

Hoe kan ik de klepstanden en aansluitingen (poorten) bepalen?

U kunt de klepstanden voor elke zijde van het regelblok naar wens specificeren. De klepstanden zijn vervolgens te zien in de maatschets of het stappenmodel.

Kan ik mijn hydraulische schakelschema opslaan?

Het hydraulisch schema wordt automatisch in het project opgeslagen. Het is ook beschikbaar als pdf- of dwg-bestand.

Wat is de minimale wanddikte voor het ontwerp?

Aan alle zijden wordt een wanddikte van 4 mm aangehouden.

Is er een plausibiliteitscontrole?

Er wordt een plausibiliteitscontrole uitgevoerd voor fouten in het hydraulische schakelschema, bijvoorbeeld een niet-toegewezen aansluiting. De keuze van de juiste klep voor het vereiste debiet of de vereiste druk is aan u, de gebruiker.

Zijn de autoroutingresultaten geoptimaliseerd?

Ja, de autorouter optimaliseert het regelblok inzake compactheid.

De volgende stap: hoe gaat het verder nadat het regelblok ontworpen is?

Kan ik op het eind een berekening of een prijs zien?

Zodra alle elementen in het ontwerpproject zijn gedefinieerd, kunt u een berekening aanvragen bij uw lokale HYDAC verkooporganisatie. Aangezien uw circuit en componenten dan al vastgelegd zijn, zult u binnen korte tijd een offerte ontvangen. Indien nodig wordt aanvullend technisch advies en optimalisatie gegeven.

Hoe snel wordt het regelblok gegenereerd?

Afhankelijk van het aantal componenten, de complexiteit van het hydraulische schema en het gebruik van de EAD-tool, kan het genereren 5 minuten tot enkele uren duren.

Hoe ontvang ik mijn regelblok als prototype voor functionele testen?

Na het genereren van het regelblok kunt u uw prototype aanvragen bij uw lokale HYDAC verkooporganisatie.

Hoe snel ontvang ik mijn regelblok als prototype voor functionele testen?

Afhankelijk van de productiecapaciteiten van uw plaatselijke HYDAC verkooporganisatie kan een regelblok al na drie weken beschikbaar zijn.

Wie produceert het regelblok?

Neem contact op met uw HYDAC verkooporganisatie, die u graag een offerte zal doen toekomen. Indien gewenst kunt u het volledig gemonteerd en getest bestellen.