KineSys aandrijfsystemen en aandrijfregelaars
Moderne en intelligente aandrijfsystemen van HYDAC KineSys – meer efficiëntie en gereduceerde complexiteit dankzij een op behoeften afgestemd ontwerp.
9 min. leestijd
Topics & Products Aandrijftechniek
Intelligente HYDAC aandrijfsystemenEen op behoeften afgestemde systeemtechniek voor uw optimale aandrijfoplossing
Elektromechanische aandrijftechniek en een hydraulisch ontwerp met variabele snelheid bieden baanbrekende oplossingen voor de meeste van uw functies. Eenvoudig, efficiënt, economisch: het team van HYDAC KineSys ontwikkelt gestroomlijnde aandrijfconcepten op maat. Profiteer van de voordelen van ons uitgebreide productassortiment en onze kennis over meerdere industrieën en technieken. Creëer uw op maat gemaakt aandrijfconcept met HYDAC!
HYDAC is uw gids bij het kiezen van het juiste aandrijfsysteem – of het nu hydraulisch of elektromechanisch is#Aandrijfsystemen #Aandrijfregelaars #Systeemtechniek #HydraulischeAandrijving
Precisie in beweging! Als het gaat om aandrijfsystemen voor uw machines zijn we altijd op de hoogte van de meest recente informatie en delen graag onze kennis met u. Vooral omdat er tegenwoordig veel dingen eenvoudiger, efficiënter en onderhoudsvriendelijker kunnen. Aan de slag met HYDAC. Wij helpen u om toekomstbestendige machines te creëren.
Hoe we dat precies doen, leest u in onze brochure. Lees nu meer:
Uw expertisecentrum voor aandrijfsystemen Advies over een breed scala aan technieken van HYDAC KineSys
Kinematica en systemen: HYDAC KineSys helpt u om toekomstbestendige machines te creëren. Het interdisciplinaire team van waterbouwkundige ingenieurs, werktuigbouwkundig ingenieurs, elektrotechnici en automatiseringsspecialisten brengt alle puzzelstukjes bij elkaar. Van advies over een breed scala aan technieken en eenvoudige integratie van interfaces tussen mechanica, elektrotechniek en hydraulica tot veiligheid voor mens, machine en product. Profiteer van een langere levensduur en minder onderhoud – altijd met milieuvriendelijke oplossingen in het achterhoofd.
Wat service voor ons betekentWij ontwikkelen uw systeemoplossing op maat
Wij bieden expertise op maat van uw activiteiten: HYDAC KineSys ontwikkelt systeemoplossingen op maat op basis van hoogwaardige componenten, moderne tools voor simulatie en systeemengineering en diepgaande kennis in allerlei sectoren van de aandrijftechniek. Met een vaste contactpersoon die de interne bedrijfscoördinatie voor u op zich neemt, bieden wij u een constante ondersteuning en een snelle implementatie.
Onze oplossing: uw kant-en-klare subsysteem van HYDACEen doelwaarde wordt de daadwerkelijke beweging
Profiteer van onze kennis over meerdere industrieën en technieken. Wij staan u bij tijdens de implementatie en besteden bijzondere aandacht aan de interfaces. Totdat alles soepel verloopt.
Help ons uw functies begrijpen en samen het juiste systeemontwerp kiezen.
Profiteer van de voordelen van een gestroomlijnd, perfect op maat gemaakt systeemontwerpVerhoogde functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid
De juiste oplossing komt voort uit een balans van de verschillende functionaliteiten. Een gestroomlijnd systeemontwerp dat geschikt is voor uw toepassing is zelfs nog belangrijker. Hierdoor kunt u met minder componenten vaak meer functionaliteit, betrouwbaarheid en veiligheid realiseren. Dankzij jarenlange kennis en expertise in meerdere branches kan HYDAC u ondersteunen bij het kiezen van uw optimale aandrijfsysteem:
Elektromechanische aandrijftechniek
Uw aandrijfsysteem - nu nog eenvoudiger: vertrouw op de elektromechanische cilinders van HYDAC als nuttige aanvulling of alternatief voor krachten tot 500 kN.
Hydraulisch ontwerp met variabele snelheid
Hydrauliek teruggebracht tot de essentie: schakel over van een conventionele systeemlay-out naar een hydraulisch systeem met variabele snelheid en bespaar aanzienlijk op het aandrijfvermogen.
Het assortiment producten en diensten van HYDAC Wij helpen u het juiste systeem te kiezen. Van individuele producten en eenvoudige aandrijfconcepten tot systeemoplossingen op maat.
HYDAC elektrische cilinders
Elektrische cilinders van HYDAC zijn gedurende hun hele levensduur onderhoudsvrij en overtuigen door hun eenvoudige inbedrijfname dankzij een plug-and-play-oplossing. Wij bieden de oplossing voor uw uitdagingen, perfect afgestemd op uw behoeften ̶ van eenvoudige componenten en op maat gemaakte techniek tot complete aandrijfsystemen inclusief aandrijfregelaars, closed loop asbesturing en inbedrijfname.
HYDAC hydraulische frequentieregelaars
KineSys hydraulische aandrijvingen met variabele snelehid (DVA) zijn het perfecte voorbeeld van symbiose tussen hydrauliek en elektronica. Onze geïntegreerde, intelligente aandrijfregelaar zorgt voor een op de behoefte afgestemde closed loop regeling en daarmee voor aanzienlijke energiebesparingen. De standaardoplossingen kunnen worden gecombineerd met allerlei hydraulische modules voor voorgeconfigureerde basisfuncties, waaronder sensoren en drukbegrenzing.
Op maat gemaakte systeemoplossingen
HYDAC levert aandrijfregelaars en klepbesturingen in een kant-en-klare subsysteemoplossing voor zeer dynamische positioneernauwkeurigheden tot 10 μm – dit maakt positionering, besturing en bewaking ook zonder externe meetsystemen heel eenvoudig. Dankzij de integreerbare besturingslogica profiteert u van een centraal aansluitpunt voor energie en communicatie.
FAQ
Wie of wat is HYDAC KineSys?
Met wereldwijd meer dan 9.500 werknemers is HYDAC een van de toonaangevende leveranciers van vloeistoftechniek, hydraulische en elektronische apparatuur. Het KineSys-team is uw partner voor expertise in aandrijfoplossingen met betrekking tot kinematische systemen.
Waar komt de naam KineSys vandaan?
De naam KineSys is gebaseerd op een combinatie van de woorden 'kinematics' en 'system'.
Wat zijn frequentieregelaars?
KineSys aandrijvingen met variabele snelheid (DVA) zijn het perfecte voorbeeld van symbiose tussen hydrauliek en elektronica. Dankzij de geïntegreerde gesloten-circuit-regeling kan de aandrijfmotor naar behoefte worden aangepast. Dit resulteert in een enorm energiebesparingspotentieel, aangezien alleen energie beschikbaar wordt gesteld als deze daadwerkelijk nodig is. Daarom zijn energiebesparingen van tot 70% mogelijk, afhankelijk van de machinecyclus. Door de geoptimaliseerde afstelling van de KineSys-oplossing wordt het vermogensverlies tot een minimum beperkt. Ook aan de hydraulische kant vermindert het drastisch de complexiteit.
Wat zijn elektrische cilinders?
Omdat ze gemakkelijk te integreren zijn en geen onderhoud nodig hebben, kunnen met de elektrische cilinders van HYDAC (HEZ) eenvoudige lineaire bewegingen worden geïmplementeerd. De werking van de HEZ wordt bereikt met de volgende set-up:
Een (tandwiel)motor drijft de spindel aan via een koppeling die is geïnstalleerd in het lagerhuis in kogellagers. De moer met schroefdraad zet de draaiende beweging van de spindel om in een lineaire beweging, aangezien de behuizing van de moer met glijlagers is beveiligd tegen verdraaien. De zuigerstang wordt aangedreven door de koppeling met de behuizing van de moer. De draairichting van de motor zorgt zo voor uitschuiven of intrekken van de zuigerstang. De draaisnelheid en de spoed van de schroefdraad bepalen de translationele snelheid. Het binnenste van de elektrische cilinder van HYDAC wordt door een afdichtingssysteem beschermd tegen omgevingsinvloeden. Om de unit te bevestigen zit er bijvoorbeeld een draaibeugel op het lagerhuis en een stangkoplager op de zuigerstang.
Wat is een CO3 unit?
Gebaseerd op een aandrijving met variabele snelheid en volledige integratie van de frequentieregelaar en het koelsysteem, is de CO3 unit een zeer voordelige compacte hydraulische verzorgingseenheid. De belangrijkste toepassingsgebieden van deze plug-and-play-oplossing zijn machinetools en in het bijzonder draaibanken.
Waarom worden aandrijvingen met variabele snelheden als bijzonder energie-efficiënt en stil beschouwd?
De reden waarom aandrijvingen met variabele snelheden als bijzonder energie-efficiënt en stil worden beschouwd, zijn dat zowel het vereiste debiet als het hydraulische vermogen (en zo het elektrische vermogen) alleen naar behoefte aan de gebruiker worden geleverd. Het hydraulische debiet en de draaisnelheid van de motor daalt en het geluidsniveau van de ventilator en hydraulische pomp wordt geminimaliseerd. Wanneer geen vermogen vereist is, kan de aandrijving zelfs volledig worden uitgeschakeld. Een aandrijving met variabele snelheid is dientengevolge veel stiller en energie-efficiënter dan traditionele aandrijvingen met een constant motortoerental.
Waarom worden elektrische cilinders als milieuvriendelijk beschouwd?
Elektrische cilinders (HEZ) zijn 'zelfstandig werkende assen'. Het risicio van voor het milieu schadelijke lekkage is geëlimineerd. In tegenstelling tot een hydraulisch systeem wordt er geen olie uit een tank naar binnen gevoerd en naar de hydraulische cilinders geleid via allerlei soorten componenten. In een HEZ wordt er geen vloeibaar 'medium' gebruikt om kracht over te brengen. Deze functie wordt uitgevoerd door de motor, de transmissie en de spindel. De roterende beweging van de motor wordt omgezet in een lineaire beweging. Om de componenten te beschermen en de interne wrijving te verminderen is alleen vetsmering nodig. Schade aan het milieu kan worden voorkomen door elektrische cilinders te gebruiken.
Hoe dragen HYDAC KineSys-oplossingen bij aan meer duurzaamheid?
Met een hydraulisch systeem met variabel toerental kunnen het aandrijfvermogen, de geluidsemissie, de tankgrootte en de onderhoudsfrequentie worden verminderd, waardoor nog meer middelen worden bespaard bij de werking van het systeem.
Bij het gebruik van elektromechanische cilinders moet er geen olie meer als hydraulische vloeistof worden gebruikt – de kans op vervuiling wordt nog verder verkleind.
HYDAC KineSys wil ook waardevolle materialen terugvoeren in de gebruikscyclus. Onze deksel voor de CO3-eenheid is gemaakt van overgebleven verpakkingsfolie met aluminiumgehalte, dat anders bijvoorbeeld verbrand zou worden.
Hoe verhogen de systeemoplossingen van HYDAC KineSys de prestaties?
Hydraulische en elektromechanische cilinders met variabel toerental worden effectief aangepast aan processen en dragen bij aan betere prestaties. Dit vermindert de complexiteit en verhoogt de functionaliteit.
In hoeverre dragen HYDAC KineSys-aandrijfsystemen bij aan een hogere efficiëntie?
Hydraulische en elektromechanische aandrijfsystemen zijn aangepast aan de functionaliteiten van de toepassing. De energiebehoefte wordt nauwkeurig afgestemd op de benodigde schakeling. Zo wordt het aandrijfvermogen naar behoefte geleverd. Door het aanzienlijk lagere vermogensverlies is koeling van de hydraulische olie vaak niet meer nodig. Dit heeft een tweeledig effect. Er is minder energie nodig voor de hydraulische aandrijving en er is geen energie meer nodig voor de koeling.
Hoe verhoudt HYDAC KineSys zich tot thermisch beheer?
Door over te schakelen van weerstandsregeling naar verplaatsingsgestuurde hydrauliek (hydraulisch systeem met variabele snelheid) kan in veel gevallen van koeling worden afgezien omdat er aanzienlijk minder warmtetoevoer in het systeem is. Voor elektromechanische aandrijfcilinders is geen extra koeling nodig.
Welke bijdrage levert HYDAC KineSys op het gebied van digitalisering en software?
De aandrijfregelaar fungeert als een centraal verbindingspunt voor energie en communicatie en maakt besturing, closed-loop-regeling, bewaking en afstandsbediening van het aandrijfsysteem mogelijk. Bovendien maakt de slimme combinatie van aandrijfregelaar en software het mogelijk om het productieproces tot op componentniveau duidelijk te bewaken en voor kwaliteitsdoeleinden op te slaan.