Producten & systemen voor intelligente regeltechniek Voor de nieuwe generatie mobiele machines en industriële systemen
Nauwkeurige en betrouwbare regeling is cruciaal voor het succes van uw processen: ons assortiment componenten en systemen biedt de oplossing voor uw individuele eisen.
Lees nu meer over onze producten.
Precisietechnologie voor maximale prestatiesMet op maat gemaakte regeltechnische oplossingen van HYDAC
In productie, logistiek of energievoorziening – regelsystemen optimaliseren processen, verminderen menselijke fouten en maken continue bewaking mogelijk. Voordelen zoals hogere productiviteit, betere productkwaliteit, grotere energie-efficiëntie en meer veiligheid maken regeltechniek tot een onmisbaar element van Industrie 4.0.
Van componenten tot complexe regelsystemen: als specialist in regeltechniek leveren wij een uitgebreid assortiment regeleenheden, displays, kleppen, regelblokken, kogelkranen en meet- en analysetechnieκ voor wijd uiteenlopende industrieën. Profiteer van onze jarenlange ervaring en onze expertise in de ontwikkeling van specifieke systeemoplossingen voor uw individuele vereisten.
Wilt u regelmatig informatie ontvangen over de nieuwste ontwikkelingen en trends in regeltechniek? Schrijf u dan nu in voor onze nieuwsbrief en blijf op de hoogte!
Online tools voor hydraulica & filtratie
Uw voordelen
Onze expertisegebieden
Hoog niveau van in-house productie
Terwijl aanbieders veelal moeten vertrouwen op hun toeleveranciers voor kritieke fabricageprocessen of componenten, kan HYDAC putten uit alle relevante in-house processen en procesontwikkelingen – van mechanische verwerking, spuitgieten, oppervlaktebehandelingen en het lassen van de magneetsystemen tot elektronische componenten, software en volledig geautomatiseerde assemblage. Dit geeft ons een waardevol nieuw niveau van vrijheid dat een grote flexibiliteit in productontwikkeling mogelijk maakt. Toepassings- en functiespecifiek ontwerp is de alfa en omega, vooral in een wereld waar machine-architecturen steeds complexer worden.
Expertise in ontwikkeling
Profiteer van de hydraulische expertise en de hoge integriteit van onze ruimtegeoptimaliseerde componenten en regelsystemen. Met onze toepassingsspecifieke expertise kunnen wij uw voertuig en machine holistisch benaderen en uw systemen optimaliseren voor specifieke toepassingen. Of het nu gaat om kleppen, sensoren, regelblokken of kogelkleppen – wij luisteren naar u en vinden samen met u de juiste oplossing. Vertrouw op onze jarenlange ervaring en werk met ons samen om uw machines efficiënter, krachtiger en toekomstbestendig te maken.
Functionele veiligheid
HYDAC biedt een breed assortiment gecertificeerde componenten voor de functionele veiligheid van uw machine. Van kleppen, sensoren en regelblokken tot kogelkranen – onze producten voldoen aan de hoogste veiligheidseisen. Dit betekent dat ze bijdragen aan de bescherming van machine, milieu en mens. Met HYDAC kunt u vertrouwen op een systeemarchitectuur die maximale betrouwbaarheid en vroegtijdige detectie van veiligheidsrelevante fouten mogelijk maakt. Strenge wetgeving en nieuwe technologieën vragen om innovatieve oplossingen – onze jarenlange ervaring en expertise in veiligheidstechniek zorgen voor een regelconforme en toekomstgerichte implementatie van uw vereisten.