Actueel
Actueel
PrintPrint




APELDOORN – Hycom, specialist in hydraulische systemen, heeft een aantal grote opdrachten binnengehaald. Zo gaat Hycom het grootste mobiele aggregaat ter wereld leveren, net als een hydraulisch systeem voor de grootste ophaalbrug van Europa. Verder levert Hycom diverse hydraulische testsystemen voor de vliegtuigassemblage van Airbus in de Verenigde Staten. De grootste ophaalbrug van Europa komt in de haven van Rotterdam. Het ministerie van Infrastructuur en Milieu realiseert deze nieuwe Botlekbrug als onderdeel van het verbreden van de A15 tussen de Maasvlakte en het Vaanplein. Een Europese aannemer heeft Hycom de opdracht gegeven om een hydraulisch systeem voor de Botlekbrug te verzorgen. De nieuwe brug wordt volgend jaar in gebruik genomen. Mobiel aggregaatHycom is ook gevraagd om het grootste mobiele aggregaat ter wereld te bouwen; een opdracht van een West-Europese offshore-contractor. Deze HPU (hydraulic power unit) is een pompaggregaat met een geïnstalleerd vermogen van 4,6 Megawatt. Dit vermogen wordt geleverd door tien axiale plunjerpompen van moederbedrijf Hydac. De hydraulische pompen, de koeling, het reservoir en het besturingssysteem worden gebouwd in een container van 5 meter breed, 5 meter hoog en 14 meter lang. De pompeenheid is inzetbaar bij diverse offshore-projecten. De levering is later dit jaar. VliegtuigassemblageEen derde grote opdracht komt vanuit de Amerikaanse staat Alabama. Hycom levert daar verschillende hydraulische testsystemen voor de assembly line van Airbus. Met het systeem worden vliegtuigen afgevuld met hydraulische olie, om daarna specifieke componenten en deelsystemen te kunnen testen. Hycom levert ook een centraal drukverzorgingssysteem voor een aparte installatiehal en een aantal mobiele hydraulische testunits om extra gewenste capaciteit af te dekken. Deze installaties worden medio 2015 opgeleverd. Voor meer informatie over hydraulische systemen en wat wij voor u kunnen betekenen kunt u kijken op www.hycom.nl.

[meer...]... 15.09.2014



Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website