Software
Software
PrintPrint

Software

Elektronica

HMG 4000



Firmware HMG 4000 (1.37MB - V01 R13 - 01/2019)

USB-Driver HMG 4000 (0.63MB - 6.0.2600.5 - 11/2016)

HMG 4000 Handbuch (D) (6.68MB - DE.07-2017 - 12/2017)

HMG 4000 Manual (E) (7.19MB - EN.07-2017 - 12/2017)

HMG 4000 Notice d'utilisation (F) (6.54MB - FR.07-2017 - 12/2017)

HmgWin-2_V04_R15.zip (12.21MB - V04 R15 - 02/2019)


HMGWin 3000 PC-Software

Deze software is een handig en simpel pakket voor analyse en archivering van curves en opnames die met de HMG 3000/ HMG 3010 gemeten zijn, of voor het exporteren van data voor integratie in andere PC programma’s, wanneer nodig.

Daarnaast is het mogelijk om de HMG 3000 / HMG 3010 direct vanaf de computer te bedienen. Basisinstellingen en and real-time metingen kunnen worden gestart en direct worden weergegeven op het scherm van de PC als meetcurves vorderen.
Enkele voorbeelden van de talrijke mogelijkheden:

  • Overdracht en archivering van geregistreerde metingen gebruikmakend van de HMG 3000 / HMG 3010
  • Weergave van de metingen in grafiekvorm of als spreadsheet
  • Zoom functie
  • Accurate metingen van de curves door middel van de liniaaltool
  • Individueel commentaar en informatie van metingen kunnen worden opgenomen in de grafiek
  • Overlap van curves
  • Met behulp van wiskundige bewerkingen kunnen nieuwe curves worden toegevoegd.
  • Snap-shot functie: vergelijkbaar met de functie van een digitale camera, kan gelijk een afbeelding gemaakt worden van een grafiek en opgeslagen als een jpg file.
  • Produceer een professioneel meetrapport met de klik van een muis.
  • Real-time functie:Start, opname en weergave van metingen in real-time (vergelijkbaar met de functie van een oscilloscoop)


HMGWin_V03_R41-setup.zip (0.96MB - V03.R41 - 08/2016)

HMGWIN3000 Handbuch (PDF) (0.57MB - V02.R03-D - 05/2012)

HMGWIN3000 User manual(PDF) (0.54MB - V02.R03-E - 05/2012)

HMGWIN3000 Note d'utilisation (PDF) (0.55MB - V02.R03-F - 05/2012)


HMG 2500/30x0



HMGWin_V03_R41-setup.zip (0.96MB - V03.R41 - 08/2016)

HMGWIN3000 Handbuch (PDF) (0.57MB - V02.R03-D - 05/2012)

HMGWIN3000 User manual(PDF) (0.54MB - V02.R03-E - 05/2012)

HMGWIN3000 Note d'utilisation (PDF) (0.55MB - V02.R03-F - 05/2012)


HMG 2500



Firmware HMG 2500 (0.21MB - V01 R06 - 06/2017)

HMG 2500 Handbuch (D) (4.57MB - V01 R01 D - 11/2016)

HMG 2500 Manual (E) (5.27MB - V01 R01 E - 11/2016)

HMG 2500 Notice d’utilisation (F) (5.42MB - V01 R01 F - 11/2016)


HMG 3010



Firmware HMG 3010 (D/E/F) (0.23MB - V04.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Handbuch (PDF) (4.96MB - D-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 User Manual (PDF) (5.95MB - E-V04.R01 - 06/2012)

HMG 3010 Note d‘utilisation (PDF) (6.19MB - F-V04.R01 - 06/2012)


Firmware HMG 3010 (I/P) (0.23MB - V24.R11 - 01/2016)

HMG 3010 Manuale operativo (PDF) (4.41MB - I-V04.R01 - 03/2013)

HMG 3010 Manual de operação (PDF) (6.61MB - P-V04.R01 - 03/2013)


HMG Update



HMG Update Instructions (D/E) (0.07MB - DE-EN - 07/2012)


CMWIN PC-Software

Deze software is special ontwikkeld voor Condition Monitoring toepassingen.  
Aanvullend op de  HMGWIN 3000 functies, maakt deze software uitlezen van gemeten waarden, configuratie of instellen mogelijk van:

  • Condition Monitoring Sensoren (HLB 1300, AS 1000, CS 1000) alsmede
  • Condition Monitoring Apparaten (CMU 1000, CSI-F-10).

Ingesloten in de CMWIN  PC-Software, zit een IEC 61131 standaard programmering omgeving voor de ontwikkelin en ingebruikname van toepassingsprogramma’s voor de CMU 1000 en CSI-F-10.




CMWIN_V03_R41-Setup.zip (1.22MB - V03.R41 - 08/2016)

CMWIN Handbuch (PDF) (1.45MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN User manual (PDF) (0.95MB - V03.R26 - 09/2011)

CMWIN Note d'utilisation (PDF) (1MB - V03.R26 - 09/2011)


HMG/CMU USB-Driver

Wanneer een Hydac meetapparaat (bijv.: HMG 3010, HMG 510, CMU 1000) voor het eerst wordt aangesloten op een PC door middel van USB, dan moeten eerst de USB drivers (Silab) geinstalleerd worden. De driver staat op de meegeleverde CD-rom.



HE_Virtual_Comport_Driver5.3.zip (HMG 3000) (3.25MB - V5.3 - 08/2012)

CP210x_VCP_Win2K.zip (HMG 510, HMG 3010, CMU 1000) (3.19MB - Windows 2000 - 06/2012)

CP210x_VCP_Win_XP_S2K3_Vista_7_10.zip (HMG 510, HMG 30x0, CMU 1000) (5.18MB - Windows XP(SP2) / Vista / 7 / 10 - 06/2012)


Het appartaat updaten voor gebruik met USB 3.0

Mochten er problemen optreden bij het aansluiten van een Hydac meetapparaat (HMG 510, HMG 3000, CMU 1000) op USB 3.0 moet u de driver updaten. 



USB3_Update.zip (11.89MB - USB3 - 07/2012)

USB 3.0 Update Anleitung (D, PDF) (0.03MB - DE - 03/2013)

USB 3.0 Update Instructions (E, PDF) (0.03MB - EN - 03/2013)


Druk en druk/temperatuur sensoren HDA 4000 en HDA 7000 met CANopen Interface

Druk en druk/temperatuur sensoren HAD 4000 en HAD 7000 met CANopen interface voldoen aan de CANopen norm volgens vastgestelde profielen en voorschriften.


De EDS 
De EDS file (elektronische datasheet) bevat alle informatie over de parameters van het specifieke meetsysteem als ook het soort werk van het meetsysteem. De EDS file is geïntegreerd gebruikmakend van de CANopen netwerkconfiguratie tool om zo het meetsysteem goed te kunnen configureren en bedienen.. 
De gebruikershandleiding van de CANopen interface beschrijft de functies ondersteund door de corresponderende sensor (Basiskennis van CAN en CANopen is een vereiste. ) 




Lineaire Transducer HLT 1000 met CANopen Interface

  • EDS file en
  • Gebruikshandleiding van de CANopen interface 

De Lineaire Transducer HLT 1100 met CANopen Interface voldoet aan de CANopen norm volgens de vastgestelde profielen en standaarden. 

De EDS file (elektronische datasheet) bevat alle informatie over de parameters van het specifieke meetsysteem als ook het soort werk van het meetsysteem. De EDS file is geïntegreerd gebruikmakend van de CANopen netwerkconfiguratie tool om zo het meetsysteem goed te kunnen configureren en bedienen.. 

De gebruikershandleiding van de CANopen interface beschrijft de functies ondersteund door de HLT 1100. (Basiskennis van CAN en CANopen is een vereiste. ) 




HLT1100-V01-R04.zip (0.01MB - V01-R04 - 06/2010)

BA HLT 1100 CANopen_DE_07_10_2010.pdf (1.88MB - 07-10-2010 - 10/2010)

HLT1100_Montageanleitung_DE_27_08_2010.pdf (0.97MB - 27-08-2010 - 10/2010)




Back to Menu
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject