Software
Software
PrintPrint

Software

Accumulator Technologie

ASP Light - Accumulator dimensionering onderweg

ASP light is een simpele software versie van Hydac Accumulator Technologie die het mogelijk maakt om alle benodigde parameters te berekenen, zoals druk, volume en temperatuur voor het isothermisch of adiabatisch opladen en ontladen van een accumulator. 

ASP light is gericht op de gebruiker van wie het de taak is om in korte tijd de essentiële accumulator parameters te bepalen. De software is vooral een handige tool voor de sales consultant in het veld, om snel, eenvoudige berekeningen te doen voor hydraulische accumulatoren. 

ASP light werkt in één scherm en is taalonafhankelijk. Het ontwerp is vergelijkbaar met een zakcalculator. Simulatie curves worden niet weergegeven. 

ASP light is een intelligente toepassing die rekening houdt met het gedrag van echt gas, in verschillende meeteenheden voor druk, volume en temperatuur en u toestaat te kiezen uit verschillende gassoorten zoals stikstof of helium. De maximaal in te voeren druk is 2500 bar. Aanvullende informatie velden helpen om de resultaten te evalueren en het type accumulator te bepalen. 

ASP light heeft een help-sectie, die de werking uitlegt en omvat drie rekenvoorbeelden om mee te oefenen. Installatie-eisen zijn Windows XP of hoger, maar ook Microsoft .NET Framework 3.5. 
Reken op ASP light !

Download het programma nu op uw computer of gebruik het online als web-applicatie op de Hydac website zonder installatie.
Kijk uit naar het ASP light symbool op de Hydac productpagina’s voor accumulatoren.






Back to Menu
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website