Software
Software
PrintPrint

Software

Systeem Technologie

EHCD Regelmodules - Parameter Configuratie Software

Onze configuratie software maakt configuratie van de parameterinstellingen van onze digitale regelmodules snel en gemakkelijk. 

Belangrijkste kenmerken in het kort: 

  • Tabel-georienteerde input van parameterinstellingen
  • Opslaan en laden van parametersets
  • Monitor voor weergave van procesgegevens
  • 4-kanalen oscilloscoop functie met dataopslag
  • Afstandsbedieningsfunctie
  • Universeel voor al onze digitale EHCD regelmodules

De beschikbare parameters worden geladen wanneer de aangesloten module is geïdentificeerd en worden gevisualiseerd in de parametertabel. 

De exportfunctie maakt het mogelijk dat de parametersets geexporteerd kunnen worden van een computer naar de module. 

Offline werken maakt het voor de gebruiker mogelijk om parametersets aan te passen en op een computer op te slaan, ook wanneer geen module is aangesloten. 

De monitor functie maakt het mogelijk dat procesvariabelen zoals digitale in- en uitgangen worden weergegeven in overeenstemming met de op het moment aangesloten module. 

De geïntegreerde REMOTE CONTROL (afstandsbediening) functie zorgt ervoor dat de regelmodule rechtstreeks kan worden bestuurd en de actuator kan worden bediend zonder hogere besturingseisen. 

De configuratie software draait op alle Windows machines waarop Windows 2000/XP/7 is geïnstalleerd. 




Setup_EHCD_V3.6.1.9.zip (4.39MB - 3.6.1.9 - 05/2018)




Back to Menu
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website