Data acquisitie
De data van de werking van de machine of het systeem worden continu in de gaten gehouden door een variatie aan sensoren:
Interpretatie
De verzamelde gegevens worden geanalyseerd en geïnterpreteerd samen met de klant gebruikmakend van de jarenlange ervaring van HYDAC op het gebied van fluid engineering.
Het verband tussen proces, fluid en machines gegevens geeft een uitgebreidere diagnose mogelijkheid in vergelijking met de conventionele manier van monitoring.
Regelen en monitoren
Tenslotte wordt de informatie over de conditie, die tot een noodzakelijk minimum is gereduceerd, naar de operator gecommuniceerd via verschillende communicatiekanalen voor controle en/of aansturingdoeleinden.
Een bijbehorend service bericht of activiteit wordt gestart.
Service concept
Een grote verscheidenheid aan serviceconcepten voor de machine operator of fabricant kan worden afgeleid van de conditie-gebaseerde monitoring aanpak hierboven beschreven.