(Visualisatie, Opname, Archivering, Analyse, Algoritmes, …)
Wanneer gebruikt in combinatie met andere sensoren, bijvoorbeeld voor druk, niveau en temperatuur, is complete condition monitoring mogelijk.
Het moet uiteraard mogelijk zijn om de verzamelde gegevens te verwerken en te herverwerken op een zinvolle manier.
Verschillende communicatie en visualisatie interfaces, bijvoorbeeld via internet en modemconnecties, maken onderhoud en diagnose op afstand mogelijk.
De bestanddelen van een systematische evaluatiestrategie van hydraulische apparatuur zijn natuurlijk ook mobiele, elektronische meetinstrumenten voor het monitoren van hydraulische systemen.
De HMG 500 is een gebruiksvriendelijk diagnose apparaat voor het monitoren van maximaal twee sensoren tegelijkertijd.
De HMG 3000 is een high performance mobiel data recordingsysteem. Tot 10 sensors kunnen tegelijkertijd worden geevalueerd. Het beschikt ook over een grafisch kleurendisplay, sensor herkenning, een uitgebreide range van trigger-mogelijkheden en een maximale geheugencapaciteit.
Met behulp van extra PC software, kunnen metingen worden overgedragen via een USB-interface om een optimale opmaak van de grafieken te garanderen.
CMU1000 - Condition Monitoring Unit
MDE 6070 - Meet data acquisitie
FCU 1000 - Fluid Control Unit