Sensor en communicatie interfaces
Sensor en communicatie interfaces
PrintPrint

Sensor en communicatie interfaces

(bijv.: 4 - 20 mA, 0 - 10 V, relais outputs, CAN, Ethernet, GSM, USB ...)

Voor integratie in het rijk van de besturingselementen, zijn verschillende programmacodes nu beschikbaar gesteld zodat de analoge sequentiële signaaluitgangen van de sensoren kunnen worden geïnterpreteerd. Dit heeft het grote voordeel dat slechts één analoge ingang van de PLC nodig is voor de parallelle overdracht van maximaal vier kanalen. 

Deze programmacode is op dit moment beschikbaar voor het toonaangevende aanbod van PLC-besturingen. Als de gebruiker individuele dataverwerking nodig heeft kan de sequentiële signaaluitgang opgesplitst worden in vier individuele uitgangen met de hulp van de CSI-B-2 interface converter. Als de sensoren in een CM systeem gebruikt worden voor de diagnose van trillingen, zoals in transmissietechniek, kan een modulator worden gebruikt die de sequentiële signaaluitgang omzet in een frequentie gemoduleerd uitgangssignaal, waardoor ook de kosten van de bedrading significant omlaag gaan. 

Om uit te lezen van het interne datageheugen hebben de sensoren de HSI connectie (HYDAC Sensor Interface) welke op de eerste plaats bidirectionele datacommunicatie met de HYDAC meeteenheden mogelijk maakt. De interface waardoor de aangesloten sensor automatisch herkend wordt, maakt het enerzijds mogelijk de gegevens uit te lezen en anderzijds mogelijk om de parameters op de sensoren te zetten. Als de gebruiker vervolgens wil terugkeren naar de eigen meetapparaten of naar een meetcomputer, kunnen zij dezelfde data gebruiken door gebruik te maken van een interface converter via de seriële interface RS232 of de USB poort op hun platform. Datacommunicatie met overkoepelende meetapparatuur is dus zeer eenvoudig. 

De interface serie wordt afgerond met een GSM module (CSI-F-10) die de schakeluitgangen van de sensoren uitleest en wanneer specifieke waardes worden overschreden een sms bericht stuurt naar de operator. Eenmaal verbonden met de GSM module kunnen de meetgegevens worden uitgelezen. 

Deze korte beschrijving toont de universele mogelijkheden voor integratie en de open hardware structuur (ongeacht de fabrikant) die is gecreëerd door de systematische ontwikkeling van het interface bereik. 

Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website