(Procesdata, Fluiddata)
HYDACLab® Olie conditie sensor
Een multi-sensor voor real-time monitoren van de conditie van de olie. Olieveroudering kan worden gedetecteerd door het meten van de temperatuur, de vochtigheid en de dielekticiteitsconstante. Olieveroudering onder andere leiden tot een aanzienlijke vermindering in de levensduur van filters, maar ook tot het blokkeren van de sproeiers en smeerkanalen met de daaruit voortvloeiende catastrofale systeemschade..
CS1000 - Contaminatie Sensor
Vervuiling door deeltjes is de hoofdoorzaak van storingen in hydraulische en smeeroliesystemen.
Continue real-time deeltjestelling speelt daarom een vitale rol in conditiegebaseerd onderhoud.
Met real-time meetsystemen van HYDAC, wordt het aantal en de grootte van de deeltjes bepaald met de hulp van optische detectoren.
De nieuwe Contaminatie Sensor CS 1000 is een kosteneffectieve deeltjessensor, geschikt voor permanente installatie in bijna alle smeerolie en hydraulische systemen..
VL 2 GW: DirtController
De ontwikkeling van verstoppingsindicatoren heeft ook niet stil gestaan. Waar tot nu toe overwegend eenvoudige visuele of elektro-mechanische drukschakelaars werden gebruikt, kan nu de mate van vervuiling in het filter continu gemeten worden door elektronische indicatoren. Het laatste HYDAC product op dit gebied is de DirtController GW.
Deze sensor meet en verwerkt twee signalen. De systeem of inlaatdruk en het drukverschil over het filter worden gemeten via de elektronische druksensor ingebouwd in de behuizing..
AS1000 AquaSensor
In de praktijk is water zeker de grootste vijand van smeervloeistoffen. Additievenafbraak, cavitatie en corrosie beïnvloeden zowel de systeemcomponenten als het bedrijfsmedium.
Water komt in drie vormen voor in hydraulische en smeerolie:
Vochtsensoren stellen de aanwezigheid van opgelost water vast. Ze zijn gebaseerd op een capacitief meetelement met een vochtgevoelige coating..
Een verder ontwikkeling van de AquaSensor AS 2000 3 jaar geleden geïntroduceerd is de nieuwe AS 1000.
Door vermindering van het aantal functies, het verkleinen naar het formaat van een druksensor en het optimaliseren van de kosten, is de AS 1000 een aantrekkelijke sensor voor gebruik in OEM toepassingen, bijvoorbeeld in mobiele hydrauliek en in werktuigmachines.
De nieuw ontwikkelde AquaSensor 8000 wordt hoofdzakelijk aangebracht in de retourleidingen van bestaande systemen om vrij water te meten.