Snel inzicht in HYDAC Filters

Met het HYDAC filtercoderingssysteem herleidt u snel en correct het doel en de specificaties van een filter, filterhuis, filterelement en indicator.


Hoe werkt een HYDAC Filtercode?

De ongelooflijk brede keuze van HYDAC filtratieproducten, roept om een duidelijk onderdelennummeringssysteem, waarin de typesleutel wordt verduidelijkt. Zo weet u zeker dat u altijd de juiste vervangingscomponenten bestelt. Misschien wordt u even overweldigd door de lange onderdeelnummers (de typesleutels), die bestaan uit letters, cijfers en tekens. Toch blijkt in de praktijk dat de door HYDAC gemaakte modelcode heel eenvoudig is. Met deze code begrijpt u de gedetailleerde onderdeelspecificaties én matcht u het juiste filterelement en de bijbehorende vervuilingsindicatoren met het filter.

Begint het onderdeelnummer met een letter?
Dan gaat het vaak om het complete filter of los filterhuis

We merken nogal eens dat mensen een filterelement willen bestellen, maar per ongeluk het complete filterhuis opgeven: inclusief dat ene element waar het om draait. Een (compleet) filter bestaat uit een filterhuis, het gemonteerde filterelement en eventueel een gemonteerde vervuilingsindicator. De filterhuizen hoeven nooit te worden gewisseld, tenzij deze zijn beschadigd. Het filterelement moet wel regelmatig worden vervangen. Gebruikers willen nog wel ‘s het onderdeelnummer van de filterbehuizing opgeven, terwijl ze alleen het filterelement willen kopen.

Moet u een filterelement kopen, maar hebt u een onderdeelnummer doorgekregen dat begint met een letter, zoals DF of DN? Dubbelcheck! Dit kan een fout zijn.

Belangrijk!

  • Onderdeelnummers van complete filterassemblages beginnen met letters.
  • Onderdeelnummers van filterelementen beginnen met cijfers.

 

Inzicht in de typesleutels van HYDAC-filters

Alle onderdeelnummers van HYDAC hydraulische filters zijn als volgt opgebouwd:

Een voorbeeld van een compleet HYDAC filter: LF ON 110 I C 10 C 1.0 / -B6
 

> BEKIJK AFBEELDING 1
 

1. Filter type

Elk filterhuis begint met een lettercombinatie van twee of drie letters, die het type filter omschrijft. Bijvoorbeeld:

LF / NF/ LPF / MFM – Inline filters

SF / SFM / SFF – Zuigfilters

RF (RFL / RFLD / RFLN / RFLND…) – Retourleidingfilters

BDE – Ontluchtingsfilters

 

2. Filtermateriaal

Gevolgd door het type filtermateriaal, bijvoorbeeld:

ON - Optimicron®

ON/PS - Optimicron® Pulse

BH/HC - Betamicron® (BH4HC)

OH/PS - Optimicron® Pulse met roestvrijstaal gaas

W/HC – Wire mesh

 

3. Filtergrootte

Als derde komt de grootte van het filter of element, bijvoorbeeld:

In het geval van LF filters: maten 30, 60, 110, 160, 240, 330 of 660

 

4. Werkdruk

In het vierde stukje van de codering staat een letter, die staat voor de werkdruk. Bijvoorbeeld:

B            10 bar

C            16 bar

D           25 bar

E            40 bar

I             100 bar

M          250 bar

T            420 bar

 

5. Aansluiting (type en grootte)

Het vijfde deel – vertegenwoordigd door slechts één letter – specificeert de aansluiting. Bijvoorbeeld:

 

B G 1/2

C G 3/4

E G 1 1/4

F G 1 1/2

G G 2

 

6. Filterfijnheid

Het zesde onderdeel geeft de absolute filterfijnheid van het filter aan, uitgedrukt in µm. Bijvoorbeeld:

 

3 = 3 µm

5 = 5 µm

10 = 10 µm

10 10 µm

15 15 µm  etc.

 

7. Vervuilingsindicator

Het zevende deel van het onderdeelnummer omschrijft de vervuilingsindicator, bijvoorbeeld:

 

A Roestvrijstalen bindplug in de indicatorpoort

B Visueel met automatische reset

C Elektrisch

D Visueel en elektrisch

Y Plastic bindplug in de indicatorpoort

 

8. Typecode & modificatie

Het laatste deel van het onderdeelnummer vóór de schuine streep, vertegenwoordigt de typecode en het modificatienummer.

Dit wordt gevolgd door een decimaal cijfer: het modificatienummer (ontwerpaanpassingen, versie .0, .1, .2 etc.). X betekent de laatste versie.

 

9. Aanvullende informatie

Het laatste deel – alles achter de schuine streep - geeft aanvullende informatie over het filter. Bijvoorbeeld:

 

L            Licht met spanning (L24 = 24V)

B            Bypass-kraakdruk in bar (6 = 6 bar)

LED       2 lichtgevende diodes tot 24 Volt

V            FPM-afdichtingen

W          Geschikt voor HFA / HFC-emulsies

KB          Zonder bypassklep

Op basis van het bovenstaande zien we dat ons hier boven genoemde voorbeeldfilter LF ON 110 I C 10 C 1.0 / -B6 is:

Een Optimicron® inline filter in maat 110, 100 bar werkdruk, G ¾ aansluiting, 10 µm filtratieclassificatie, elektrische verstoppingsindicator. Het is een filterpot uit één stuk, versie 0, met 6 bar bypass.
 

Inzicht in het onderdeelnummeringssysteem van HYDAC-filterelementen

Het onderdeelnummer van de filtersamenstelling is het startpunt om het onderdeelnummer van het filterelement te identificeren. Bijvoorbeeld: voor ons filter LF ON 110 I C 10 C 1.0 / -B6 is het juiste filterelement: 0110 D 010 ON.

> BEKIJK AFBEELDING 2

De volgorde van de gegevens is omgewisseld, zodat u filterhuizen makkelijk van filterelementen onderscheidt. Het helpt te onthouden dat het onderdeelnummer van een filterelement begint met cijfers. Het zijn viercijferige getallen die overeenkomen met de grootte van het filter. Ze worden gevolgd door een lettercode van het filterelement, de filterfijnheid (gewijzigd in een 3-cijferig nummer) en uiteindelijk het filtermateriaal.

ON in plaats van BN4HC? U hebt toch het goede filter(element) ontvangen!

U heeft een BN4HC-element besteld, maar een ON-gemarkeerde versie gekregen? Dat klopt! U heeft het juiste filter ontvangen.

Optimicron® is de opvolger van het Betamicron® filtermateriaal met gepatenteerde Helios pleating. De voordelen hiervan zijn een 30% lagere verschildruk en een verhoogde vuilopnamecapaciteit.

 

De voordelen van Optimicron® voor u

  • Een lager energieverbruik
  • CO2 reductie
  • Een langere standtijd van de filterelementen

Heeft u twijfels of vragen over uw filter of filterelement? Aarzel niet en neem contact op met onze productspecialisten. Zij helpen u graag het juiste HYDAC filtercomponent te vinden. Ook als uw bronmodellen niet in onze catalogus staan!