Toenemende eisen en veilige oplossingen De uitdagingen van moderne land- en bosbouwmachines overwinnen op een economisch en ecologisch duurzame wijze
Bodembehoud en milieubescherming
De bodem is de basis van duurzame land- en bosbouw. Maar het toenemende gewicht van machines en uitdagende bedrijfsomstandigheden leiden tot bodemverdichting, verminderde toegankelijkheid en erosie. Tegelijkertijd nemen echter ook de eisen toe op het gebied van grondstofbesparing en kosteneffectiviteit. Met oplossingen van HYDAC kunt u zorgen voor een precieze en bodemvriendelijke werking van uw machines, wat resulteert in duurzame prestaties en lagere bedrijfskosten.
Precisielandbouw
Agriculture 4.0: geavanceerde werkfuncties verhogen de opbrengst en zorgen voor een effectief gebruik van gewasbeschermingsmiddelen. Vertrouw op onze innovaties op het gebied van sensortechnologie, open- en closed-loop regeltechniek en software. Onze systeemoplossingen stellen u in staat uw percelen en landbouwgrond doelgericht en behoeftegestuurd te beheren.
Energie-efficiëntie
Hogere opbrengsten, lagere emissies en efficiëntere machines: met HYDAC combineert u productiviteit en duurzaamheid. Ontdek het potentieel van uw energie-efficiëntie. Wij bieden u innovatieve componenten en systemen die uw CO₂-uitstoot verlagen zonder in te leveren op prestaties. Laat u vandaag nog door onze experts adviseren.
Intelligente technologie voor land- en bosbouwmachines
Toekomstbestendige stuursystemen voor mobiele machines
Onze belangrijkste stuuroplossingen, van GPS- en joystickbesturing tot steer-by-wire-technologie, leggen de basis voor een nieuwe generatie voertuigen. Elektronische stuursystemen maken een preciezere rijdynamiek mogelijk, verhogen het comfort en ondersteunen de ontwikkeling van geautomatiseerde en autonome rijfuncties. Tegelijkertijd bieden ze fabrikanten en ontwikkelaars nieuwe vrijheden bij het ontwerpen van cabines en bedieningsconcepten. Wij ondersteunen u bij het ontwikkelen, integreren en optimaliseren van innovatieve stuursystemen – van de conceptfase tot serieproductie.
Onze stuursystemen kunnen worden geïntegreerd in nieuwe machineontwerpen en helpen bij het moderniseren van bestaande voertuigen.
ADSteer: Intelligente hulp- en extra besturing voor verbeterde manoeuvreerbaarheid
Bijzonder wendbaar, slijtvast, precies en bodemvriendelijk – landbouwmachines moeten voldoen aan hoge eisen. Dit vormt aanzienlijke uitdagingen voor de elektrohydraulische stuursystemen van aanhangwagens en machines. Verhoog de flexibiliteit van uw wagenpark met ADSteer Profi – het standalone subsysteem voor elektrohydraulische aanvullende besturing dat de ingestelde hoek van de stuurassen contactloos berekent.
Met ADSteer Profi geven we nieuwe invulling aan extra besturing: door de gewenste stuurhoek contactloos te berekenen en mechanische koppelingen te elimineren, ontstaat een systeem dat onafhankelijk van het trekvoertuig werkt, slijtage vermindert en maximale manoeuvreerbaarheid mogelijk maakt, zelfs onder de meest uitdagende omstandigheden.
Georg Komma, Application Engineer at HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Veersystemen voor land- en bosbouwmachines
De hydropneumatische veersystemen van HYDAC verbeteren het rijcomfort, de tractie en de machineveiligheid, zelfs op uitdagend terrein. HYDAC veersystemen verdelen de lasten gelijkmatiger, waardoor de bodemdruk en de verdichting worden verminderd en de bodemstructuur en het wortelstelsel worden beschermd. Of het nu gaat om cabinevering, asvering, giekvering of disselvering: onze klantspecifieke oplossingen verminderen trillingen, ontlasten machineonderdelen en verhogen de veiligheid en efficiëntie bij de dagelijkse inzet van landbouw- en bosbouwmachines. Ontdek hoe moderne veersystemen de prestaties van uw machine duurzaam kunnen verbeteren.
Ontdek klantspecifieke veersystemen
Elektronische load-sensing voor efficiënte hoofdregelaars
Met HYDAC hoofdregelaars kunt u de hydrauliek in moderne land- en bosbouwmachines optimaliseren – precies, voordelig en flexibel. Dankzij het modulaire ontwerp kan de configuratie worden afgestemd op uiteenlopende toepassingen en machineconcepten. Ons elektronische load-sensing systeem levert druk en debiet naar behoefte, waardoor alle verbruikers optimaal worden voorzien. Zo verhoogt u de efficiëntie van uw machine en profiteert u van eenvoudige bediening en consistent nauwkeurige werkprocessen. Onze oplossingen zijn geschikt voor zowel nieuwe ontwikkelingen als voor het optimaliseren van bestaande hydraulische systemen.
Onze lastafhankelijke kleppen van de LX-serie maken energiezuinige en uiterst precieze bewegingen in bosbouwmachines mogelijk – voor maximale prestaties, stabiele werking en herhaalbare besturing, zelfs bij de meest veeleisende belastingswisselingen.
Lars Schlicker,
Application Engineer, HYDAC Mobilhydraulik GmbH
Meer informatie over de auteur
Toepassingsspecifieke oplossingen voor landbouwmachines
Precisielandbouw: meer precisie bij gewasbescherming
Bespaar op meststoffen en gewasbeschermingsmiddelen met HYDAC Ground Control. Ons actieve giekbesturingssysteem voor veldspuiten zorgt ervoor dat de giek op de optimale hoogte en onder de optimale hoek boven het gewas wordt gepositioneerd, waardoor nauwkeurig toedienen zelfs onder de meest uitdagende omgevingsomstandigheden mogelijk is. Onze oplossing is gebaseerd op het modulaire hydraulische systeem Hydraulic Implement Control. Dit product is zeer klantspecifiek aanpasbaar, verkrijgbaar in een breed scala aan configuraties en geschikt voor vele verschillende toepassingen, van schoffelmachines tot zaaimachines. Verhoogde werksnelheid en hogere toedieningsnauwkeurigheid met HYDAC Ground Control. Neem nu contact op met onze experts voor mobiele hydrauliek.
Gebruik Ground Control met precisie – meer informatie vindt u hier
Rotary Drive Control voor uiterst dynamische closed-loop regeltechniek
Beproefde hydrauliek en intelligente closed-loop besturingstechniek: verhoogde milieubescherming en nieuwe richtlijnen vereisen meer precisie in elektrohydraulische systemen. HYDAC Rotary Drive Control voldoet aan deze eis. Overal waar snelheidsgeregelde functies met de hoogste vermogensdichtheid nodig zijn, biedt het slimme systeem van HYDAC de optimale oplossing. Dankzij de elektronische closed-loop snelheidsregeling werkt Rotary Drive Control met uitzonderlijke precisie en dynamische prestaties.
Ontdek hier hoe u Rotary Drive Control efficiënt kunt gebruiken
Toepassingsspecifieke oplossingen voor bosbouwmachines
Hoofdregelaar voor snelheid en precisie in de bosbouw
De LX-6 Forestry lastafhankelijke hoofdregelklep is speciaal ontworpen om te voldoen aan de hoge eisen van moderne bosbouwmachines. Hij combineert dynamische prestaties, lage lekkage, gecontroleerd dalen en hoge precisie in één systeem. Dankzij een vooraf gevalideerde klepset zijn meerdere klepvarianten beschikbaar, afgestemd op verschillende toepassingen en machineontwerpen. Het op lekkage geoptimaliseerde ontwerp zorgt voor hoge stabiliteit, zelfs zonder lasthoudklep, en verbetert zowel de energie-efficiëntie als de nauwkeurigheid van het hydraulische systeem. Asymmetrische klepgeometrieën maken optimale aanpassing aan de omstandigheden van de specifieke cilinder mogelijk, waardoor de bedieningsfuncties nauwkeurig kunnen worden geregeld. Het resultaat is een hoge hydraulische resolutie voor gevoelige en gecontroleerde bewegingen, zelfs in uitdagende bosbouwtoepassingen.
Bosbouwkraan-kit
De elektrohydraulische kit voor bosbouwkranen en aanhangwagens: onze oplossing, met de lastafhankelijke hoofdregelklep LX-6 Forestry en de elektronische besturing xCrane, biedt een systeem dat perfect is afgestemd op de eisen van uw bosbouwmachine. Zelfs de meest veeleisende taken kunnen snel en eenvoudig worden uitgevoerd dankzij het geïntegreerde kraanpuntbesturingssysteem. Ervaar precieze besturing en uitzonderlijke responsiviteit bij bosbouwwerkzaamheden.
Oplossingen voor de uitdagingen van moderne landbouw- en bosbouwmachinesAls ontwikkelingspartner richten wij ons op het oplossen van uw uitdagingen
Systeemoplossingen die zich zowel vandaag als in de toekomst bewijzen: als specialisten in land- en bosbouwmachines ondersteunen wij u bij het ontwikkelen van state-of-the-art machines die zijn afgestemd op lokale eisen.
Veelgestelde vragen over hydraulische oplossingen voor land- en bosbouwmachines
Welke hydraulische oplossingen zijn beschikbaar voor land- en bosbouwmachines?
Moderne land- en bosbouwmachines vereisen hydraulische systemen die hoge precisie, snelle reactietijden, energie-efficiëntie en robuustheid combineren. Tegelijkertijd worden bodembehoud en grondstofefficiëntie steeds belangrijker. Intelligente hydraulische systemen ondersteunen ook hulp- en automatiseringsfuncties voor duurzamere en productievere bedrijfsvoering.
Hoe ondersteunt HYDAC duurzame en bodemvriendelijke landbouwpraktijken?
HYDAC vermindert het gebruik van gewasbeschermingsmiddelen en ondersteunt het milieuvriendelijke beheer van bodem en gewassen door middel van precieze hydraulische systemen en closed-loop regelsystemen.
Hoe kan elektronische load-sensing de efficiëntie van land- en bosbouwmachines verbeteren?
Elektronische load-sensing levert vermogen naar behoefte, vermindert energieverliezen en verbetert de machinedynamiek en productiviteit.
Welke voordelen bieden elektrohydraulische stuursystemen voor land- en bosbouwmachines?
Het elektrohydraulische hulp- en extra stuursysteem ADSteer, bijvoorbeeld, verbetert de manoeuvreerbaarheid, de rijprecisie en de bodembescherming. Het vermindert bandenslijtage en de belasting van assen en vering, maakt krappere draaimanoeuvres mogelijk en ondersteunt nauwkeurig spoorhouden.
Wat is het verschil tussen de LX-6 en de LX-6 Forestry?
De LX-6 Forestry beschikt over speciale vooraf gevalideerde kleppen voor bosbouwtoepassingen en is geoptimaliseerd voor lekkagepreventie, precisie en cilinderafstelling.
Hoe werkt intelligente kraanpuntbesturing voor bosbouwkranen?
Het intelligente kraanpuntbesturingssysteem xCrane helpt bedieners de kraanpunt te besturen, in plaats van individuele cilinderbewegingen uit te voeren. Het systeem coördineert automatisch de benodigde kraanbewegingen, wat zorgt voor intuïtieve bediening, vloeiende bewegingsreeksen en een hogere werksnelheid. Dat resulteert in nauwkeuriger lastbeheer, een lagere werkbelasting voor de bestuurder en hogere productiviteit bij bosbouwwerkzaamheden.
Welke technologieën ondersteunen de automatisering van landbouw- en bosbouwmachines?
Besturingsapparaten, sensoren, elektrohydraulische systemen, hulpfuncties en intelligente softwareoplossingen vormen de basis voor geautomatiseerde werkprocessen.
Hoe kunnen hulpsystemen de productiviteit van landbouwmachines verhogen?
Hulpsystemen verhogen de werknauwkeurigheid, verminderen de werkbelasting voor de bestuurder, minimaliseren fouten en maken hogere werksnelheden mogelijk met behoud van consistente kwaliteit.
Hoe kunnen bestaande land- en bosbouwmachines efficiënter en toekomstbestendiger worden gemaakt?
Door hydrauliek, besturing, regeltechniek en automatiseringsfuncties te moderniseren. HYDAC helpt de productiviteit, de precisie en de duurzaamheid van bestaande machines te verhogen met oplossingen zoals elektronische load-sensing, intelligente stuursystemen en behoeftegerichte regeltechniek.
Welke oplossingen van HYDAC ondersteunen precisielandbouw?
Sensoren, regeltechniek, closed loop regeltechniek en softwareoplossingen ondersteunen precieze werkfuncties in de landbouw. Dit maakt een gerichter gebruik van gewasbeschermingsmiddelen mogelijk en maakt werkprocessen efficiënter.
Innovatieve systeemtechniek – al meer dan 50 jaar
Vertrouw op onze simulatie- en engineeringexpertise. Met beproefde methoden en een alomvattende ontwikkelingsaanpak helpen wij u concurrerende oplossingen te ontwerpen voor uw land- en bosbouwmachines. Lees meer over onze engineeringvaardigheden op de website van marpitec.