AFSLUITKLEPPEN

Manometer-afsluitventielen zijn elementen om manometers alleen voor het aflezen van de bedrijfsdruk onder druk te zetten.

Manometer-afsluitventielen kunnen op 2 manieren worden aangestuurd:

-Indrukken van een knop; de druk wordt op de manometer weergegeven zolang de knop wordt ingedrukt

-Indrukken van de knop en 90° naar rechts draaien, de druk wordt aangegeven zolang de knop vergrendeld is

Toe te voegen aan uw winkelmandje.