Zuigerkleppen
Zuigerkleppen
PrintPrint

Zuigerkleppen

HYDAC-zuigerregelventielen zijn uitgevoerd als extern gestuurde zittingventielen en worden pneumatisch tegen een veer aangestuurd.

Eigenschappen:

  • Zeer betrouwbaar
  • Inzetbaar in lagedrukbereik
  • Blok- en systeemintegratie zonder problemen

  • Nominale maat DN15 – DN50
  • Drukbereik 0 – 25 bar
  • Volumestroom tot 790 l/min
  • Regelmedium lucht
  • Willekeurige inbouwpositie
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website