2-weg kogelkranen
2-weg kogelkranen
PrintPrint

2-weg kogelkranen

2/2-weg kogelkranen van HYDAC zijn componenten die voldoen aan DIN-ISO 1219 en bestemd zijn voor het afsluiten van een drukstroom in beide richtingen.

2/2-weg kogelkranen van HYDAC worden in 2 bouwvormen gemaakt.
Bij een nominale diameter van 04 mm tot 25 mm in blokvorm en bij een nominale diameter van 32 mm tot 50 mm in mofvorm. De RVS-uitvoering is door het gebruikte materiaal altijd in mofvorm uitgevoerd.
Voordelen:

  • Zonder pakkingen, dus dichtingen hoeven niet met de hand te worden afgesteld
  • Afdichtprincipe met vlottende kogel aan beide zijden afdichtend
  • Doorgang voor volledige flow zodat het medium ongehinderd kan doorstromen.
  • Oppervlaktebescherming gefosfateerd of geel verzinkt


Op aanvraag zijn voor vrijwel alle toepassingen andere apparaatuitvoeringen voor bijvoorbeeld agressieve of gasvormige media leverbaar.
Desgewenst kunnen testcertificaten op basis van materiaaltesten volgens EN-10204 en kwaliteitscertificaten volgens DIN 55350 deel 18 worden opgesteld.

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website