Meervoudige kogelkranen
Meervoudige kogelkranen
PrintPrint

Meervoudige kogelkranen

3/2- en 4/2-weg kogelkranen van HYDAC zijn eenheden die voldoen aan DIN 2429 en bestemd zijn voor het omkeren en afsluiten van een drukstroom.

De meerweg kogelkranen van HYDAC worden geleverd in 2 constructies:

- KH3 nominale diameter van 04mm tot 32mm

- KH4 nominale diameter van 04mm tot 32mm

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website