MANOMETERS

Manometer-keuzeschakelaars van het type MS worden gebruikt voor het controleren van maximaal 9 verschillende systeemdrukken van een hydraulische installatie. Door het draaien van de
keuzeschakelaar kan ieder afzonderlijk meetpunt worden geselecteerd.

Manometer-keuzeschakelaars zijn leverbaar in zes verschillende uitvoeringen
Deze verschillen hoofdzakelijk door het aantal meetpunten
- MS2: 6 meetpunten
- MS4: 6 meetpunten, echter met één extra tankverbinding om de MS4 na het aflezen te ontlasten (automatisch leging na het aflezen van de druk)
- MS5: 5 meetpunten met extra 0-stand voor ontlasting
- MS6: 9 meetpunten, eveneens met extra tankverbinding (als MS4)
- MS7: 8 meetpunten, eveneens met extra 0-stand voor ontlasting (als MS5)

Bovendien is de MS2 in de versie MS2L leverbaar. Dat wil zeggen dat de verbinding tussen de meetpunten lekolievrij afgesloten is om in bepaalde systemen het drukbehoud te garanderen.




Toe te voegen aan uw winkelmandje.