Klemmen met rubberen body
Klemmen met rubberen body
PrintPrint

Klemmen met rubberen body

Behoedzame en trillingsarme bevestiging van leidingen, slangen, kabels en sensoren

Voordelen beugelklem

  • Gedefinieerde voorspanning en drukvervorming zorgen voor duurzame bevestiging
  • Trillings- en geluidsdemping door rubberen klemlichamen
  • Behoedzame componentbevestiging met thermoplastisch elastomeer
  • Materiaal bestand tegen minerale olie
  • Plaatsbesparende componentbevestiging met gladde leidingopname
  • Verdraaiveilig boven elkaar te monteren
  • Monteerbaar op draagrail

Buegu-klem

  • Diameterbereik van 6 - 20 mm
  • Enkelvoudige en dubbele uitvoering

leidingdoorvoer

  • Diameterbereik van 6 - 60,5 mm
  • 5 uitvoeringen
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject