Ovale klemmen
Ovale klemmen
PrintPrint

Ovale klemmen

De voordelige oplossing voor het bevestigen van leidingen, slangen en kabels

Voordelen

  • Snelle montage
  • Weinig plaats nodig
  • Stabiele bevestiging door afdekplaat
  • Verschillende leidingdiameters combineerbaar
  • Klemhelften door filmscharnier verbonden
  • Klem van PP en PA met een temperatuurbestendigheid van -40° C tot +140°C
  • Metalen onderdelen ook in RVS
  • Spanbereik van 6 - 25,4 mm
  • Eenvoudige uitvoering maten 0a - 0d
  • Dubbele uitvoering maten 1 - 4
  • Materialen PP, PA
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject