Scharnierklemmen
Scharnierklemmen
PrintPrint

Scharnierklemmen

Met HY-ROS-spanbanden kunnen tanks in iedere vorm behoedzaam en veilig worden bevestigd.

Voordelen

  • Eenvoudige montage door openklapbaar afsluitsysteem
  • Axiale en radiale positiecorrectie, ook achteraf
  • Gebruik op moeilijk toegankelijke plaatsen door vrij te kiezen positionering van het afsluitsysteem
  • Flexibiliteit bij verschillende tankgroottes en -vormen door flexibele staalbanden
  • Behoedzame bevestiging van componenten en isolatie tegen geluiden en elektrostatische opladingen door kunststofommanteling van de spanbanden
  • Passende onderleggers voor vrijwel alle tanks door vrij te kiezen vormdelen en kunststoffen
  • Klantspecifieke en kostengunstige oplossingen door modifactie van spanbanden en consoles

Koppelbout-spanbanden
met of zonder rubberen onderlegger
  • Spanbereik van 80 tot 619 mm
Onderleggers voor koppelbout-spanbanden
  • Spanbereik van 125 tot 500 mm
Luchttankbevestigingen
  • Spanbereik van 200 tot 400 mm
Koppelboutklem met snelsluiting
  • 30 uitvoeringen
  • Spanbereik van 60 tot 301 mm
Koppelboutklem met snelsluiting
en rubberen voering
  • 30 uitvoeringen
  • Spanbereik van 54 - 295 mm
Houder voor bevestiging aan cilinder
  • Spanbereik 50 - 300 mm
  • Combinatie met bevestigingsbeugels
    DIN 3015 T1 - T3

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website