Cilinders
Cilinders zijn belangrijke aandrijfelementen in machineconstructie.
Cilinders zijn belangrijke aandrijfelementen in machineconstructie. De toepassingsgebieden zijn zeer divers. Stationair, van speciale machines en brughefcilinders tot veiligheidsfuncties in elektriciteitscentrales. Mobiel, van kraantelescoopinstallaties tot landbouwtoepassingen. Vaak werken ze onder extreme omstandigheden, met hoge belastingen en eisen voor een lange levensduur.
Wij gaan deze uitdagingen gretig aan, ondersteund door onze grote ervaring en een breed productenassortiment van hydraulische cilinders HZ en elektrocilinders HEZ. Wij houden ook rekening met klantspecifieke eisen, met focus op energie-efficiëntie, gewichtsoptimalisatie, levensduur, onderhoud en totale rentabiliteit van de installatie.
Met HYDAC hydraulische aggregaten in combinatie met KineSys aandrijfoplossingen kunnen wij complete systeemoplossingen leveren. Bovendien kunnen sensorsystemen worden geïntegreerd of bevestigd om informatie over de lineaire positie, druk of kracht naar de besturing te sturen. In combinatie met de besturing en het bijbehorende aandrijfsysteem kunnen de cilinders met een open-loop- of gesloten-loopregeling worden bediend. Het uitgebreide productenassortiment wordt afgerond met wereldwijde service.
Hydraulische cilinders
Standaardassortiment met diameters tot 1000 mm en slagen tot 12 m
Hoge krachtdichtheid, p<1000 bar
Hoge dynamiek
Robuuste technologie
Met eindpositiedemping
Met aanpasbare en intelligente kleptechniek
Andere afmetingen op aanvraag
Elektrische cilinders
Standaardassortiment: verstelkracht tot 25 kN dynamisch, slagen tot 2 m
Compacte aandrijving
Zelfvergrendeling mogelijk
Hoge milieucompatibiliteit
Hoge positioneringsnauwkeurigheid
Downloads voor deze categorie
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders and Cylinder Systems for all Industries.
(2.11 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Cylinders for Systems Engineering.
(0.73 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders and Cylinder Systems for Mobile Hydraulics
(8.55 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Hydraulic Cylinders in the Hydro Energy Sector
(1.29 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Systems & Services Fast Stroke Unit
(3.88 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)
Hydraulic Cylinders for Marine Applications
(6.16 MB)