Drukaggregaten CO
Drukaggregaten CO
PrintPrint

Drukaggregaten CO

CO1 Tot 250 bar Tot 20 l/min Kortdurend gebruik S2 = 5 min* Cyclisch gebruik S3 = 20%*

ALGEMEEN

  • Minimale inbouwafmetingen door kleine flensmaat
  • Verschillende hydraulische besturingen in dezelfde flens mogelijk door flexibele uitrusting met cartridge-ventielen en/of flensverbinding voor regelblokken en serie-functiemodules
  • Zeer ruisarm door speciale constructie

KARAKTERISTIEKE WAARDEN

  • Volumestroom: tot 20 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 250 bar
  • Piekdruk: tot max. 300 bar (op aanvraag)
  • Inschakelduur: S2 (kortdurend gebruik) S3 (cyclisch gebruik)
  • Motor: Pn = 0,37 KW ... 3,0 KW (4; 5,5 KW op aanvraag)
  • Motorspanningen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere op aanvraag)
  • IP-klasse: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pompkarakteristiek Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 10,0 cm³/rev
  • Tankvolume: 1,8 – 8,4 l
  • Aftapvolume: 1,2 – 7,8 l
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Viscositeitsbereik: 10 – 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestaan vervuilingsniveau van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Koeling: convectie- of luchtkoeling
  • Gewicht: van 12 tot 20 kg
  • Retourvolume: tot max. 40 l/min
  • Inbouwpositie: verticaal, horizontaal
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: -20°C tot max. +40°C

Details in brochure 5.306.0

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website