Gelijkstroomaggregaten DC
Gelijkstroomaggregaten DC
PrintPrint

Gelijkstroomaggregaten DC

DC1 Tot 250 bar Tot 18,4 l/min Kortdurend gebruik S2 = vanaf 1,5 min* Cyclisch gebruik S3 = vanaf 4 %*

ALGEMEEN

  • Minimale inbouwafmetingen door kleine flensmaat
  • Zeer ruisarm door speciale constructie
  • Verschillende hydraulische besturingen in dezelfde flens mogelijk, door flexibele
  • uitrusting met cartridge-ventielen en/of flensverbinding voor regelblokken en serie-functiemodules
KARAKTERISTIEKE WAARDEN
  • Volumestroom: tot 18,4 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 250 bar
  • Piekdruk: tot max. 300 bar (op aanvraag)
  • Inschakelduur: S2 (kortdurend gebruik) S3 (cyclisch gebruik)
  • Motor: Pn = 1,7 KW ... 3,0 KW
  • Motorspanningen: 12 en 24 volt
  • IP-klasse: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pompkarakteristiek Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 8,0 cm³/rev
  • Tankvolume: 1,8 – 8,4 l
  • Aftapvolume: 1,2 – 7,8 l
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Viscositeitsbereik: 10 – 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestaan vervuilingsniveau van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Koeling: convectiekoeling
  • Gewicht: van 15 tot 25 kg
  • Retourvolume: tot max. 40 l/min
  • Inbouwpositie: verticaal, horizontaal
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: -20°C tot max. +40°C

Details in brochure 5.307.0

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website