Hogedrukaggregaten HP
Hogedrukaggregaten HP
PrintPrint

Hogedrukaggregaten HP

Tot 500 bar Tot 5,25 l/min Kortdurend gebruik S2 = 3min* Cyclisch gebruik S3 = 10%* ALGEMEEN
  • Hoog specifiek vermogen bij gelijktijdig compacte constructie
  • Eenvoudige elektrische installatie door aansluitbos in het bovenste deel van het aggregaat
  • Radiale zuigerpomp als onderoliemotor in stabiele behuizing
  • Zeer lage geluidsemissies op grond van geluidsdempende, gegoten behuizing
  • Veel verschillende aanbouwbesturingen beschikbaar
KARAKTERISTIEKE WAARDEN
  • Volumestroom: 0,3 tot 5,25 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 500 bar
  • Inschakelduur: S2 (kortdurend gebruik) S3 (cyclisch gebruik)
  • Motor: Pn = 1,2 KW ... 2,2 KW
  • Spanningen: 3f. 230/400V -50Hz (andere op aanvraag)
  • IP-klasse: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pompkarakteristiek Vg.: 0,3 cm³/rev. ... 5,25 cm³/rev
  • Tankvolume: 1,1 – 7,0 l
  • Aftapvolume: 0,7 – 5,8 l
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Viscositeitsbereik: 10 – 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestaan vervuilingsniveau van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Koeling: convectiekoeling/ luchtkoeling
  • Gewicht: van 7,2 tot 25,7 kg
  • Retourvolume: tot max. 10 l/min
  • Inbouwpositie: verticaal
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: -20°C tot max. +40°C

Details in brochure 5.301.6

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website