Middeldrukaggregaten CA
Middeldrukaggregaten CA
PrintPrint

Middeldrukaggregaten CA

Tot 250 bar

Tot 12,6 l/min

Conform EN60034-1 geschikt

Voor kortdurend gebruik S2

En voor cyclisch gebruik S3

ALGEMEEN

  • Zeer compact en ruisarm, omdat de motor-pompgroep onder de olie in de tank is ingebouwd.
  • Hoge lekkageveiligheid en stabiliteit door getrokken staaltanks
  • Minimale inbouwafmetingen door kleine flensmaat
  • Eenvoudige elektrische installatie door norm-aansluitplaat aan kopzijde
  • Hoge vermogensdichtheid bij de kleinste inbouwverhoudingen
  • KARAKTERISTIEKE WAARDEN
  • Volumestroom: 1,3 tot 12,6 l/min
  • Bedrijfsdruk: max. 250 bar
  • Inschakelduur: S2 (kortdurend gebruik) S3 (cyclisch gebruik)
  • Motor: Pn = 0,55 KW ... 3,0 KW
  • Motorspanningen: 3Ph. 230/400V -50Hz (andere op aanvraag)
  • IP-klasse: DIN EN 60034-5 min IP54
  • Pompkarakteristiek Vg.: 1,0 cm³/rev. ... 4,75 cm³/rev
  • Tankvolume: 5,0 – 9,0 l
  • Aftapvolume: 2,5 – 7,3 l
  • Hydraulische vloeistof: hydraulische olie volgens DIN 51524 deel 1 en 2
  • Viscositeitsbereik: 10 – 380 mm²/s wordt aanbevolen
  • Filtratie: max. toegestaan vervuilingsniveau van de bedrijfsvloeistof volgens ISO 4406 klasse 21/19/16
  • Koeling: convectiekoeling
  • Gewicht: van 12 tot 24 kg
  • Retourvolume: tot max. 25 l/min
  • Inbouwpositie: verticaal, horizontaal
  • Temperatuurbereik hydraulische vloeistof: -20°C tot max. +80°C
  • Omgevingstemperatuurbereik: -20°C tot max. +40°C

Details in brochure 5.305.3

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website