Hybox

Hybox

Hybox – een uiterst compact en efficiënt klein aggregaat

  • Flexibele-klepconcept
  • Aanvullende stuurblokken kunnen gemakkelijk worden toegevoegd
  • Integratie met de Hydac serie ML mogelijk
  • Tankgrootte: 20–400 l
  • Max. druk: 350 bar
  • Max. debiet: 1–60 l/min
  • Korte levertijd: < 3 dagen
Lees meer Toon minder
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.