Hybox
Hybox – een uiterst compact en efficiënt klein aggregaat
- Flexibele-klepconcept
- Aanvullende stuurblokken kunnen gemakkelijk worden toegevoegd
- Integratie met de Hydac serie ML mogelijk
- Tankgrootte: 20–400 l
- Max. druk: 350 bar
- Max. debiet: 1–60 l/min
- Korte levertijd: < 3 dagen
U heeft een op maat gemaakte oplossing nodig? U kunt een productaanvraag rechtstreeks naar onze experts sturen.