Zoekresultaten voor: ‘Behuizing (aan boord)’
6
Resultaten
in categorie
Producten
Module
<ul><li class="li-square">30 I/O's (8 PWM), 1 x CAN</li><li class="li-square">Tot PL c</li><li class="li-square">C, MATCH</li><li class="li-square">•ISOBUS stack volgens SRL-2 (opt.)</li></ul><p>De TTC 30 is een compacte besturing die speciaal ontworpen is voor gebruik in goedkope toepassingen of kleine machines. De 30 vrij configureerbare I/O’s maken het mogelijk om deze besturing te gebruiken met een breed scala aan sensoren en actuatortypes.</p><p>De module TTC 30S is ontwikkeld overeenkomstig EN ISO 13849 en gecertificeerd voor toepassingen tot PL-niveau c.</p><p>Zes van de acht PWM-uitgangen van de TTC 30 beschikken over geïntegreerde stroommeting, wat betekent dat tot drie hydraulische assen kunnen worden bestuurd.</p><p>De TTC 30 is speciaal ontwikkeld voor voertuigen en machines die worden gebruikt in ruwe omgevingen en bij extreme</p><p>bedrijfstemperaturen, en wordt beschermd door een robuuste, compacte behuizing.</p>
Module
<ul><li class="li-square">30 I/O's (8 PWM), 1 x CAN</li><li class="li-square">Tot PL c</li><li class="li-square">C, MATCH</li><li class="li-square">•ISOBUS stack volgens SRL-2 (opt.)</li></ul><p>De TTC 30 is een compacte besturing die speciaal ontworpen is voor gebruik in goedkope toepassingen of kleine machines. De 30 vrij configureerbare I/O’s maken het mogelijk om deze besturing te gebruiken met een breed scala aan sensoren en actuatortypes.</p><p>De module TTC 30S is ontwikkeld overeenkomstig EN ISO 13849 en gecertificeerd voor toepassingen tot PL-niveau c.</p><p>Zes van de acht PWM-uitgangen van de TTC 30 beschikken over geïntegreerde stroommeting, wat betekent dat tot drie hydraulische assen kunnen worden bestuurd.</p><p>De TTC 30 is speciaal ontwikkeld voor voertuigen en machines die worden gebruikt in ruwe omgevingen en bij extreme</p><p>bedrijfstemperaturen, en wordt beschermd door een robuuste, compacte behuizing.</p>
Module
<ul><li class="li-square">30 I/O's (8 PWM), 2 x CAN</li><li class="li-square">•Tot PL d</li><li class="li-square">C, CODESYS, MATCH</li><li class="li-square">•ISOBUS stack volgens SRL-2 (opt.)</li></ul><p>De TTC 32 is een compacte besturing die speciaal ontworpen is voor gebruik in goedkope toepassingen of kleine machines. De 30 vrij configureerbare I/O’s maken het mogelijk om deze besturing te gebruiken met een breed scala aan sensoren en actuatortypes.</p><p>De module TTC 32S is ontwikkeld overeenkomstig EN ISO 13849 en gecertificeerd voor toepassingen tot PL-niveau d.</p><p>De TTC 32 besturing heeft twee CAN-poorten. Dat maakt deze unit perfect geschikt voor toepassingen met heterogene CAN-netwerken (bijv. CANopen + J1939).</p><p>Zes van de acht PWM-uitgangen van de TTC 32 beschikken over geïntegreerde stroommeting, wat betekent dat tot drie hydraulische assen kunnen worden bestuurd.</p><p>De TTC 32 is speciaal ontwikkeld voor voertuigen en machines die worden gebruikt in ruwe omgevingen en bij extreme</p><p>bedrijfstemperaturen, en wordt beschermd door een robuuste, compacte behuizing.</p>
Module
<ul><li class="li-square">30 I/O's (8 PWM), 2 x CAN</li><li class="li-square">•Tot PL d</li><li class="li-square">C, CODESYS, MATCH</li><li class="li-square">•ISOBUS stack volgens SRL-2 (opt.)</li></ul><p>De TTC 32 is een compacte besturing die speciaal ontworpen is voor gebruik in goedkope toepassingen of kleine machines. De 30 vrij configureerbare I/O’s maken het mogelijk om deze besturing te gebruiken met een breed scala aan sensoren en actuatortypes.</p><p>De module TTC 32S is ontwikkeld overeenkomstig EN ISO 13849 en gecertificeerd voor toepassingen tot PL-niveau d.</p><p>De TTC 32 besturing heeft twee CAN-poorten. Dat maakt deze unit perfect geschikt voor toepassingen met heterogene CAN-netwerken (bijv. CANopen + J1939).</p><p>Zes van de acht PWM-uitgangen van de TTC 32 beschikken over geïntegreerde stroommeting, wat betekent dat tot drie hydraulische assen kunnen worden bestuurd.</p><p>De TTC 32 is speciaal ontwikkeld voor voertuigen en machines die worden gebruikt in ruwe omgevingen en bij extreme</p><p>bedrijfstemperaturen, en wordt beschermd door een robuuste, compacte behuizing.</p>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center