Behuizing (stationair)
De LowViscosity-Housing Filter LVH-F en de Coalescer LVH-C worden gebruikt voor het filteren en ontwateren van laagviskeuze vloeistoffen.
Zij zijn bijzonder geschikt voor toepassingen waarbij grote hoeveelheiden vuil in één keer moeten worden verwijderd.
De Optimicron®-elementen die hiervoor worden gebruikt, zorgen ervoor dat zowel de vereiste zuiverheid als een lange levensduur worden verkregen.
De filters zijn verkrijgbaar in diverse afmetingen en uitvoeringen (verticaal of horizontaal) en kunnen optimaal worden geïntegreerd in nieuwe of bestaande systemen.
De filters zijn ontworpen volgens de Duitse AD2000-regels en voorschriften voor drukvaten of volgens ASME.
Downloads voor deze categorie
HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)
HYDAC LowViscosity Housings
(3.03 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
(4.32 MB)
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
(4.32 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.57 MB)
LVH-F LowViscosity Housing - Filter
(2.57 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)
LVH-CD LowViscosity Housing - Coalescer Diesel
(4.4 MB)