Eenheden

Eenheden

Verbruikers met grote tanks die slechts zelden worden gebruikt en waarin diesel gedurende lange tijd wordt “opgeslagen” (bijv. voor noodstroomaggregaten) zijn bijzonder gevoelig voor verontreiniging in de vorm van zware deeltjes die zich op de tankbodem neerzetten, en voor een verhoogd watergehalte in de tank (bijv. door condensatie).
Wanneer het systeem wordt geactiveerd, zuigt de pomp gewoonlijk de omringende deeltjes op, waardoor de filters/systeemonderdelen snel verstopt raken. Dit resulteert gewoonlijk in een systeemstoring. Het apparaat wordt onbruikbaar en er ontstaan hoge onderhouds- en reparatiekosten.
Bovendien wordt vrij water in de tank over langere tijd een broedplaats voor “dieselpest” (micro-organismen zoals bacteriën, algen, schimmels, enz.) die uiteindelijk ook de filters en onderdelen blokkeren. Met zijn waterafscheidingsfunctie kan de LowViscosity Unit LVU-CD voortijdige en dure verwijdering van de diesel (wanneer deze wegens “dieselpest” onbruikbaar wordt) voorkomen.
Lees meer Toon minder
Filteren
Filterselectie
Filter resetten

Downloads voor deze categorie

CAD-gegevens zijn niet te vinden op productcategorie-niveau. In plaats daarvan zijn ze direct te vinden op het niveau van individuele producten.
Media
HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Productbrochure NL

(4.32 MB)

HYDAC DieselProtection: All-Round Protection From the Refinery to theEngine
Productbrochure EN

(4.32 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(0 MB)

LVU-CD-10 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(0 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure NL

(1.1 MB)

LVU-CD-40 LowViscosity Unit Coalescer Diesel
Productbrochure EN

(1.1 MB)