Zoekresultaten voor: ‘Verstoppingsmeters’
8
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
<p>HYDAC biedt een uitgebreid assortiment aan gebruiksvriendelijke meetsystemen. Voor deeltjes- of vloeistofverontreniging, voor sporadische controle of als permanente installatie, onder ruwe veldomstandigheden of in het laboratorium.</p>Het juiste gereedschap voor iedere toepassing: <ul><li>Draagbare vervuilingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li><li>Stationaire vervuilingsmeters (voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging)</li><li>Laboratoriumapparatuur</li></ul>
Module
<div><p>De CSM Economy ContaminationSensor module is een compact en goedkoop modulair systeem voor online condition monitoring. Gecombineerd met de als afzonderlijke modules verkrijgbare vloeistofsensoren, meet het de deeltjescontaminatie en waterverzadiging in hydraulische en smeervloeistoffen met een hoog gehalte aan luchtbellen.</p><p>Luchtbellen worden in oplossing gebracht door de luchtbelonderdrukking en worden daardoor niet als deeltjes gemeten.</p><p>De CSM Economy is het ideale systeem voor het meten van deeltjescontaminatie en waterverzadiging in vloeistoffen, onafhankelijk van het gehele hydraulische systeem.</p><p>De CSM Economy bestaat uit een basismodule (motor, pomp, luchtbelonderdrukking en inline sensoraansluiting) en diverse sensoren.</p></div><div><ul><li>Modulair systeem voor tanks en drukleidingen in smeersystemen en testbanken</li><li>Luchtbelonderdrukking</li><li>Voordelig geprijsde basismodule</li><li>Vloeistofsensoren</li></ul></div>
Module
<div><p>De FluidMonitoring System FMS is een aansluitklare Plug & Work-module voor het meten en bewaken van </p><ul><li> deeltjescontaminatie,</li><li> waterverzadiging en</li><li> temperatuur</li></ul><p> van hydraulische en smeervloeistoffen. De meetwaarden kunnen eenvoudig worden weergegeven op het geïntegreerde scherm of als 4 ... 20 mA-signaal naar een plc worden uitgevoerd. Bovendien is het mogelijk om de meetwaarden via de meegeleverde USB-stick naar de computer over te brengen en dan te verwerken en evalueren in MS Excel of HYDAC’s eigen vloeistofbewakingssoftware FluMoS. De FMS kan 60.000 meetwaarden met tijdstempel opslaan (d.w.z. gegevens over een periode van zes maanden met meetcycli van 5 minuten). Voor gebruik in stationaire hydraulische systemen van persen, kunststof-spuitgietmachines, papiermachines, staalfabrieken en energiecentrales, etc.</p></div><div><ul><li>Plug & Work-module</li><li> Eenvoudige bediening</li><li> Toestandgebaseerd onderhoud</li><li> Vroegtijdige detectie van veranderingen in de zuiverheid van olie en waterverzadiging</li></ul></div>
Module
De FCU 1000 is een draagbaar service-instrument voor het tijdelijk meten van deeltjescontaminatie, waterverzadiging en vloeistoftemperaturen in hydraulische systemen. De geïntegreerde pomp en meegeleverde slangen maken de FCU 1000 serie geschikt voor: <ul><li>besturingscircuits</li><li>drukcircuits en</li><li>drukloze containers</li></ul>Alle meetgegevens (ISO, SAE/NAS en %-verzadiging en temperatuur in °C of °F) worden opgeslagen in bestanden (meetwaardenbestanden) en mappen (meetpunten) in het interne geheugen. De gegevens in het geheugen worden voorzien van een tijdstempel. Vervolgens kunnen de gegevens gemakkelijk worden geëvalueerd op de pc in MS Excel of in HYDAC’s eigen FluidMonitoring software (FluMoS). Voor toepassing in hydraulische systemen, voor service van mobiele hydraulische systemen en voor onderhoud. <ul><li>Geschikt voor hydraulische oliën tot 350 mm<sup>2</sup>/s (hydraulische oliën tot ISO VG 68)</li><li>Voor kortstondig bedrijf (S4, volgens DIN EN 60034/VDE 0530)</li><li>FCU 1315 tevens geschikt voor dieseltoepassingen</li></ul>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center