Zoekresultaten voor: ‘Hydraulische aggregaten’
11
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Hogedruk hydraulische aggregaten van HYDAC.
Productcategorie
Onze compactaggregaten HP zijn kleine elektrohydraulische voedingseenheden van vermogensklasse 0,3 tot 1,6 kW voor het leveren van driefasige spanning, met een energiezuinig intermitterend en kortstondig bedrijf. Door de hoge bedrijfsdruk en het gebruik van in olie ondergedompelde motoren bereiken de aggregaten een hoge vermogensdichtheid. Omdat er stalen tanks worden gebruikt, zijn de aggregaten zeer robuust en zeer stabiel. De aggregaten HP zijn perfect voor stationaire toepassingen, zoals voor span- en klemfuncties in bewerkingsmachines en hef- en zwenkmechanismen. Onze compactaggregaten HP zijn zeer flexibel qua structureel ontwerp, omdat diverse hydraulische regelingen kunnen worden gerealiseerd met de montage van besturingsmanifolds of functiemodules.
Module
<div><p>Met de lantaarnstukplaten van HYDAC kan de complete aandrijfeenheid buiten de tank worden gemonteerd en gedemonteerd</p></div><div><ul><li> Montage en demontage van de volledig geïnstalleerde aandrijfeenheid buiten de tank</li><li> Vereenvoudigt reiniging en onderhoud van hydraulische aggregaten</li><li>Drukleidingen worden door de lantaarnstukplaat gevoerd</li><li> Materiaal: aluminium/NBR</li><li> Beschikbaar:<br /> Lantaarnstukplaten maat 200 tot maat 350<br /> Ronde afdichtingen tussen lantaarnstuk en plaat maat 140 tot maat 660<br /> Ovale afdichtingen tussen plaat en containerdeksel maat 200</li></ul></div>
Productcategorie
<p>Cilinders zijn belangrijke aandrijfelementen in machineconstructie.<br />Cilinders zijn belangrijke aandrijfelementen in machineconstructie. De toepassingsgebieden zijn zeer divers. Stationair, van speciale machines en brughefcilinders tot veiligheidsfuncties in elektriciteitscentrales. Mobiel, van kraantelescoopinstallaties tot landbouwtoepassingen. Vaak werken ze onder extreme omstandigheden, met hoge belastingen en eisen voor een lange levensduur.</p><p>Wij gaan deze uitdagingen gretig aan, ondersteund door onze grote ervaring en een breed productenassortiment van hydraulische cilinders HZ en elektrocilinders HEZ. Wij houden ook rekening met klantspecifieke eisen, met focus op energie-efficiëntie, gewichtsoptimalisatie, levensduur, onderhoud en totale rentabiliteit van de installatie.</p><p>Met HYDAC hydraulische aggregaten in combinatie met KineSys aandrijfoplossingen kunnen wij complete systeemoplossingen leveren. Bovendien kunnen sensorsystemen worden geïntegreerd of bevestigd om informatie over de lineaire positie, druk of kracht naar de besturing te sturen. In combinatie met de besturing en het bijbehorende aandrijfsysteem kunnen de cilinders met een open-loop- of gesloten-loopregeling worden bediend. Het uitgebreide productenassortiment wordt afgerond met wereldwijde service.</p><p>Hydraulische cilinders</p><p>Standaardassortiment met diameters tot 1000 mm en slagen tot 12 m<br /> Hoge krachtdichtheid, p<1000 bar<br /> Hoge dynamiek<br /> Robuuste technologie<br /> Met eindpositiedemping<br /> Met aanpasbare en intelligente kleptechniek<br /> Andere afmetingen op aanvraag</p><p>Elektrische cilinders</p><p>Standaardassortiment: verstelkracht tot 25 kN dynamisch, slagen tot 2 m<br /> Compacte aandrijving<br /> Zelfvergrendeling mogelijk<br /> Hoge milieucompatibiliteit<br /> Hoge positioneringsnauwkeurigheid<br /></p>
14
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Met het brede programma aan producten en services en de competenties in de ontwikkeling, productie, verkoop en service worden in de hele wereld uiteenlopende taakstellingen voor de kunststof spuitgietmachine-branche opgelost. Kunststof spuitgietmachi ...
Er zijn zeer veel verschillende toepassingen voor gemeentelijke machines. Onze systeemoplossingen zijn niet minder gevarieerd. We optimaliseren uw gemeentelijke machines aan de hand van uw specifieke behoeften – of het daarbij nu gaat om veegmachines ...
HYDAC is al decennia lang een gevestigde leverancier in de spoorwegindustrie en spreekt uw taal als het gaat om productoplossingen die voldoen aan alle spoorweggerelateerde richtlijnen. Spoorwegtechniek De specifieke eisen en normen/richtlijnen in de ...
Een pioniersrol vanaf de eerste dag – HYDAC is vanaf het begin een aanspreekpunt voor de uitdagingen in de windenergie-branche. Van gevestigde onshore en offshore systemen met en zonder aandrijving tot meer ongebruikelijke systemen zoals onderwaterve ...
Bedrijven staan steeds meer onder druk om te ontwikkelen. Om concurrerend te blijven, moet u niet alleen innovatief zijn. Een snelle marktintroductietijd is een topprioriteit. HYDAC ondersteunt u hierbij als ontwikkelingspartner voor e-mobiliteit e ...
Verwacht wordt dat automatisering de productiviteit van bewerkingsmachines zal verhogen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit zal verbeteren. Om aan de steeds complexere eisen van klanten en eindgebruikers te voldoen, moeten ...
In de olie- en gasindustrie is er vraag naar wereldwijde knowhow. Dankzij uitgebreide expertise in hydrauliek, vloeistoftechniek en procestechniek is HYDAC uw partner voor onshore, offshore en onderwatertoepassingen. Wij werken met u samen om het vol ...
0
Resultaat
in categorie
Downloads
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center