Zuigeraccumulatoren
Zuigeraccumulatoren
PrintPrint

Zuigeraccumulatoren

.. zijn hydropneumatische accumulatoren met een vrij bewegende zuiger als scheidingselement tussen de comprimeerbare gaszijde en de vloeistofzijde. HYDAC-zuigeraccumulatoren bestaan uit een van binnen fijn bewerkte cilindrische mantel, met in de regel een ingeschroefd gas- en vloeistofdeksel en een zuiger met speciale afdichtingssystemen. Zuigeraccumulatoren kunnen zeer flexibel worden aangepast aan de eisen van de klant. Het volume kan vrijwel traploos worden gekozen. De zuigerpositie kan zichtbaar worden gemaakt en ook gebruikt worden voor schakelfuncties in het hydraulische systeem.

Belangrijke specificaties zijn:

  • Nominaal volume tot 3.300 l
  • Toegestane bedrijfsoverdruk: tot 1.000 bar
  • Zuigersnelheid: afhankelijk van het afdichtingssysteem, tot 5 m/s; grotere snelheden zijn mogelijk
  • Accumulatormaterialen: C-staal, niet roestende materialen, aluminium

HYDAC-zuigeraccumulatoren onderscheiden zich door de volgende voordelen:

  • Minimale verschildruk tussen vloeistof- en gaszijde
  • Grote benutbare volumes
  • Inbouwpositie willekeurig
  • Bewaking van de zuigerpositie door verschillende systemen mogelijk
  • Bijzonder geschikt voor nageschakelde installaties
  • Extreme volumestromen
  • Geen plotselinge gasontlading bij defecte afdichting
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website