Zoekresultaten voor: ‘Compressorkoelsystemen’
6
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
<table><tr><td>De RFCS-koeleenheid (koeler) wordt gebruikt om verschillende vloeistoffen zoals water, waterglycol, gedeïoniseerd water of olie af te koelen tot omgevingstemperatuur of lager. Het koelsysteem bestaat uit de koeler, pomp, tank en besturing en is in staat om de temperatuur van het koelmedium zelfstandig in te stellen op een vooraf geconfigureerde nominale waarde.<br /><br /> Onze koelers zijn verkrijgbaar in prestatieklassen van 0,3 kW tot 200 kW, afhankelijk of u kiest voor een luchtgekoelde of de watergekoelde variant.<br /><br /> Het energiezuinige, gepatenteerde mixerprincipe van onze koelers, gecombineerd met een dichtingsloze dompelpomp, maakt dit koelsysteem tot de ideale component voor uw bewerkingscentrum. </td></tr></table>
Module
<table><tr><td>Voorheen werden er een aantal koelsystemen met een lagere capaciteit geïnstalleerd, maar nu kunnen we dit eenvoudig en betrouwbaar verenigen.<br /> Er wordt een gecentraliseerde waterkoeler geïnstalleerd die koud water kan leveren aan een aantal kleinere passieve water/water-koelers.<br /> Het koelwater dat nodig is voor de warmtewisseling bij de condensor van het koelsysteem wordt normaal geleverd door een waterleiding. Indien er geen waterleiding aanwezig is, kan een warmtewisselaar worden gebruikt. Deze staat meestal buiten en geeft energie af aan de omgeving.</td></tr></table>
Module
<table><tr><td>De schakelkastkoelers uit de HCC-serie zijn geschikt voor opbouwmontage of zijwand-/deurmontage. De systemen bieden koelvermogens van 0,1 tot 15 kW en zijn ontworpen voor alle koeltoepassingen in schakelinstallaties/schakelkasten. Stand-alone besturing van het koelsysteem wordt bereikt door middel van een innovatief besturingsontwerp. De serie is verkrijgbaar als actieve koeler met compressor of als passieve koeler met lucht/lucht- of lucht/waterkoeling.<br /><br /> Het HCC-koelsysteem voor schakelkasten is flexibel in de installatie en ontworpen om elektrische schakelapparatuur in schakelkasten te koelen. Speciale warmtewisselaar-versies zorgen voor een energiezuinige werking en een hoge bedrijfszekerheid.<br /><br /> VOORDELEN<br /><br /> • Compact ontwerp<br /> • Innovatieve warmtewisselaar-versies<br /> • Optimale afscheiding van condensaat<br /> • Gebruiksvriendelijke bedieningsinterface<br /> • Plug & play-oplossing<br /><br /> ACCESSOIRES<br /><br /> • Elektronische temperatuurregelaar (behalve HCC-T-C-3)<br /> • Optioneel speciale kleuren<br /> • UL-versie<br /> • Rvs behuizing</td></tr></table>
Module
<p>De HE-serie van H.I.B-koelsystemen omvat zeven standaard rackbehuizingen met koelvermogens van 300 W tot 3000 W. De standaardversie als 19-inch-rackbehuizing met verschillende hoogte-eenheden maakt ze optimaal geschikt voor integratie in technische racks. De HE-eenheden kunnen door middel van individuele uitrustingsmogelijkheden modulair worden aangepast aan de wensen van de klant.<br /> In de standaarduitvoeringen zijn de koelsystemen uitgevoerd als actieve koelers vrij van non-ferrometalen, compleet met hefzuigercompressor, luchtgekoelde condensor en droog opgestelde centrifugaalpomp.<br /><br /> Accessoires en speciale kenmerken:<br /><br /> • Geleidingsregeling en -bewaking<br /> • Snelheidsgeregelde compressor en ventilator<br /> • Optioneel sterkere pompen<br /> • Meerdere parallelschakelingen mogelijk<br /> • Omgevingstemperatuurafhankelijke regeling met aparte temperatuursensor<br /> • Interfaces voor systeembewaking<br /> • Filtratie-eenheden voor het koelmiddelcircuit<br /> • Debietweergave en -bewaking<br /> • Extreem nauwkeurige regeling ± 0,1K<br /> • Ook verkrijgbaar als watergekoelde variant<br /><br /> • Ruisarm<br /> • Hoge bedrijfszekerheid<br /> • Compact en ruimtebesparend ontwerp<br /> • Nauwkeurige temperatuurregeling<br /> • Servicevriendelijke bediening vanaf voorkant</p>
0
Resultaat
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
5
Resultaten
in categorie
Downloads
Installation and maintenance manual HCC
Koelsystemen
Compressorkoelsystemen
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
Engels
(416 KB)
BUW BEISTELLKÜHLER S-REIHE EN
Koelsystemen
Compressorkoelsystemen
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
Engels
(2.31 MB)
Installation a. maintenance manual slide
Koelsystemen
Compressorkoelsystemen
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
Engels
(749 KB)
RFCS Refrigerated Fluid Chiller Systems Rack-Mount Cooler
Koelsystemen
Compressorkoelsystemen
Productbrochure
Geen details
Engels
(11.71 MB)
BUW4226074-00001-4262691-H-BUW Standard Beistellkühler CZ
Koelsystemen
Compressorkoelsystemen
Gebruiks-/onderhoudsaanwijzing
(1.61 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center