De FLKS is een compact, volledig vloeistof-lucht-koelsysteem, dat vooral in koel- en smeerstofcircuits wordt gebruikt.
Het koelsysteem is modulair opgebouwd en bestaat uit een axiale of radiale ventilator, een tank met circulatiepomp en een warmtewisselaar.
Werking:
De pomp pompt het koude bedrijfsmedium uit de tank over het component dat moet worden gekoeld en neemt daar de warmte op. Het warme bedrijfsmedium stroomt over de warmtewisselaar, waar de ventilator voor de vereiste luchtstroom zorgt, om het medium weer af te koelen.
Uitvoering standaard met water-glycol (W) of minerale olie (M)
Maten:
FLKS-eenheden zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen.
- FLKS-1H
Met kunststoftank en kunststofbehuizing, licht en robuust voor veelzijdig gebruik
- FLKS-170
Uitvoering met radiale ventilator
- FLKS-3S/ FLKS-3L/ FLKS-4L/ FLKS-5L/ FLKS-6L
Modulair opgebouwde standaardserie – voor iedere toepassing de juiste uitvoering
- FLKS-5E/ FLKS-6E
Met energie-efficiënte temperatuurregeling door aanpassing aan het ventilatortoerental
Technische gegevens:
- Koelcapaciteit to 0,90 kW/K (ΔT10K = 9 kW)
- Volumestroom tot 80 l/min
- Tankinhoud tot 70 l
- Koelmedium lucht
- Bedrijfsmedium water-glycol of minerale olie
Typische toepassingen:
- Koeling van AC-hoofdaandrijvingen
- Koeling van motorspindels bij bewerkingsmachines
- Met vloeistof gekoelde aandrijvingen
- inverterkoeling
- Koeling en smering van transmissiesystemen