Vloeistof-water koelsystemen
Vloeistof-water koelsystemen
PrintPrint

Vloeistof-water koelsystemen

De FWKS is een compact, volledig vloeistof-water-koelsysteem voor koel- en smeercircuits.
Dit systeem wordt vooral gebruikt als temperatuurgeregeld tussencircuit. Het voordeel van een tussencircuit is dat de installatie of componenten die moeten worden gekoeld niet met het eigenlijke koelmedium, namelijk water in aanraking komen, waardoor vervuilingen en corrosie in de installatie worden voorkomen.

De FWKS bestaat uit een platenwarmtewisselaar, een tank met circulatiepomp en andere accessoires.

Werking:
De pomp pompt het bedrijfsmedium uit de tank over het component dat moet worden gekoeld en vervolgens naar de platenwarmtewisselaar, waar het met water weer wordt gekoeld.

FWKS-eenheden zijn beschikbaar in verschillende uitvoeringen. Afhankelijk van de uitvoering kunnen water-glycol (W) of minerale olie (M) als bedrijfsmedium worden gebruikt.

Technische gegevens:

  • Koelvermogen tot 100 kW (afhankelijk van randvoorwaarden)
  • Volumestroom tot 150 l/min
  • Tankinhoud tot 100 l
  • Koelmedium water
  • Bedrijfsmedium water-glycol of minerale olie

Typische toepassingen:

  • Koeling van AC-hoofdtoepassingen
  • Koeling van motorspindels bij bewerkingsmachines
  • Met vloeistof gekoelde aandrijvingen
  • inverterkoeling
  • Koeling en smering van transmissiesystemen
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website

HYDAC.COM gebruikt cookies voor de best mogelijke gebruikerservaring. Door gebruik te maken van deze internetpagina verklaart u ermee akkoord te gaan dat wij cookies op uw apparaat opslaan. . <Juridische informatie>

Accept Reject