Zoekresultaten voor: ‘Vloeistof/waterkoelsysteem’
3
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Vloeistof-koelsystemen zijn compacte systemen voor koelomvormers of vloeistofgekoelde aandrijvingen zoals motorassen, servomotoren of torque motoren. Door het gebruik van onze energie-efficiënte standaardserie van op maat gemaakte oplossingen kan aan alle specificaties tegemoet worden gekomen en een gelijkmatige koeltemperatuur worden bereikt.
Module
Efficiënte vloeistofkoeling met behulp van omgevingslucht met de vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC<ul><li class="li-square">Compact en lichtgewicht ontwerp dankzij de plastic tankbehuizing</li><li class="li-square">Energie-efficiënt door geoptimaliseerde aandrijvingen en directe afvoer van warmte naar de omgeving</li><li class="li-square">Met snelheidsgeregelde ventilatoren om de temperatuur van het bedrijfsmedium op een vast verschil met de omgevingstemperatuur te houden.</li></ul>
Productcategorie
<p>De <strong>FWKS</strong> is een compact vloeistof-water koelsysteem voor koel- en smeercircuits. Het bestaat uit een platenwarmtewisselaar, een tank met circulatiepomp en bijbehorende accessoires.</p><p>De FWKS wordt hoofdzakelijk gebruikt als temperatuurgeregeld <strong>tussencircuit</strong>. Het voordeel van een tussencircuit is dat het systeem of de gekoelde onderdelen niet in contact met het koelmiddel komen, waardoor vervuiling of corrosie van het systeem wordt voorkomen.</p>
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Verwacht wordt dat automatisering de productiviteit van bewerkingsmachines zal verhogen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit zal verbeteren. Om aan de steeds complexere eisen van klanten en eindgebruikers te voldoen, moeten ...
Meer dan de helft van de consumenten vindt bij de aankoop van voedingsproducten een duurzame, energiezuinige productie belangrijk. HYDAC begrijpt de markteisen in de voedings- en drankenindustrie en ondersteunt u met innovatieve componenten, systemen ...
3
Resultaten
in categorie
Downloads
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.79 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center