Zoekresultaten voor: ‘Vloeistof/waterkoelsysteem’
3
Resultaten
in categorie
Producten
Productcategorie
Vloeistof-koelsystemen zijn compacte systemen voor koelomvormers of vloeistofgekoelde aandrijvingen zoals motorassen, servomotoren of torque motoren. Door het gebruik van onze energie-efficiënte standaardserie van op maat gemaakte oplossingen kan aan alle specificaties tegemoet worden gekomen en een gelijkmatige koeltemperatuur worden bereikt.
Module
Efficiënte vloeistofkoeling met behulp van omgevingslucht met de vloeistof/lucht-koelsystemen van HYDAC<ul><li class="li-square">Compact en lichtgewicht ontwerp dankzij de plastic tankbehuizing</li><li class="li-square">Energie-efficiënt door geoptimaliseerde aandrijvingen en directe afvoer van warmte naar de omgeving</li><li class="li-square">Met snelheidsgeregelde ventilatoren om de temperatuur van het bedrijfsmedium op een vast verschil met de omgevingstemperatuur te houden.</li></ul>
Productcategorie
De FWKS is een compact, vloeistof-water-koelsysteem voor koel- en smeercircuits. Hij bestaat uit een plaatwarmtewisselaar, een tank met een circulatiepomp en aanvullend toebehoren.<p>De FWKS wordt primair gebruikt als een temperatuurgeregeld tussenliggend circuit. Het voordeel van een tussenliggend circuit is dat het systeem of de onderdelen die gekoeld worden niet in contact komen met het koelmiddel zelf, wat helpt te voorkomen dat het systeem verontreinigd of gecorrodeerd raakt.<br />De FWKS is een compact, vloeistof-water-koelsysteem voor koel- en smeercircuits. Hij bestaat uit een plaatwarmtewisselaar, een tank met een circulatiepomp en aanvullend toebehoren.</p>
2
Resultaten
in categorie
Onderwerpen en Oplossingen
Verwacht wordt dat automatisering de productiviteit van bewerkingsmachines zal verhogen en tegelijkertijd de energie-efficiëntie en kosteneffectiviteit zal verbeteren. Om aan de steeds complexere eisen van klanten en eindgebruikers te voldoen, moeten ...
Meer dan de helft van de consumenten vindt bij de aankoop van voedingsproducten een duurzame, energiezuinige productie belangrijk. HYDAC begrijpt de markteisen in de voedings- en drankenindustrie en ondersteunt u met innovatieve componenten, systemen ...
3
Resultaten
in categorie
Downloads
FWKS Fluid/Water Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.14 MB)
FLKS Fluid-Air Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(8.28 MB)
FLKS / FWKS / RFCS / HCC Fluid Cooling Systems
Koelsystemen
Vloeistof/waterkoelsysteem
Productbrochure
Geen details
Engels
(1.79 MB)
Staat uw bestand niet in de lijst?
Naar ons download en media center