Adapters
Adapters
PrintPrint

Adapters

Adapters zijn koppelingen voor elementen met verschillende verbindingspunten of voor het aansluiten van meer componenten.

Leveringsprogramma:

Adapters voor de verbinding van meetslangen voor M16x2-draad

Draad G L in mm p max
M 16 x 2 42 63 MPa (9000 psi)

Adapters voor het aansluiten van verschillende schroefreeksen 1620 - 1615 - 1215

Draad G1 Draad G2 L in mm
Schroefdr. 12 M 16 x 2 25,2
M 16 x 2 Schroefdr. 12 32
M 16 x 1,5 M 16 x 2 31,4
M 16 x 2 M 16 x 1,5 31,4

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website