Draadstop
Draadstop
PrintPrint

Draadstop

Adapters voor aansluiting van de meetapparaten op verschillende leidingopeningen door inschroeven.

Leveringsprogramma

Buitendraad Pmax Lengte Inschroeflengte
M 12x1,5 63 MPa 19 mm 10 mm
M 16x1,5 19 mm 10 mm
ISO 228-G 1/8 40 MPa 19 mm 8 mm
ISO 228-G 1/2 63 MPa 10 mm 14 mm
ISO 228-G 3/4 13 mm 12 mm
½ NPTF 10 mm 18 mm

Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website