Lasverbindingen worden gebruikt als mechanische verbindingselementen in situaties waarin snel, veilig en voordelig leidingopeningen voor meetpunten moeten worden gerealiseerd.
Leveringsprogramma
Draad G | p max | Lengte | Diameter |
M 14 x 1,5 | 63 MPa (9000 psi) | 30 mm | 22 mm |
ISO 228 – G 1/4 |