Manometeraansluiting
Manometeraansluiting
PrintPrint

Manometeraansluiting

Leveringsprogramma
  • Directe manometeraansluiting

Binnendraad Pmax Lengte
ISO 228-G 1/4 63 MPa 14,5 mm
ISO 228-G 1/2 17 mm
1/4 NPT -

  • Manometeraansluiting voor scheidingswand
Binnendraad Buitendraad Lengte
ISO 228-G 1/4 1620/ M16x2 38 mm
ISO 228-G 1/2 42,5 mm
1/4 NPT
Opm. zonder terugslagklep
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website