Kunststofkoppelingen
Kunststofkoppelingen
PrintPrint

Kunststofkoppelingen

Kunststofkoppelingen van de serie KN zijn gemaakt voor het gebruik in onderhoudsinstallaties voor industriebatterijen. Hier worden ze gebruikt om de batterijcellen te vullen en te ontluchten. De koppelingen zijn gemaakt van hoogwaardige kunststof met een grote hittestabiliteit en vormbestendigheid. Daardoor kunnen ze ook in medische toepassingen worden gebruikt, zoals dialysesystemen. Voor het koppelen en ontkoppelen worden veerbelaste schuifhulzen axiaal verschoven. De beide koppelingsdelen worden vergrendeld met precisiekogels. Met de constructie van de koppeling is het mogelijk connectoren te gebruiken met of zonder ventiel in een mof met ventiel.
Serie KN06
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website