Pijpkoppelingen
Pijpkoppelingen
PrintPrint

Pijpkoppelingen

leiding-koppelingen uit de serie RS worden gebruikt voor het probleemloos verbinden van gevulde hydraulische leidingen zonder luchtinsluiting en maken een scheiding zonder mediumverlies mogelijk. De koppelingen worden door het in elkaar schroeven van mof (vast deel) en stekker (los deel) tot de aanslag gekoppeld. Dit tot een druk van ongeveer 20 bar met de hand mogelijk. Met gereedschap kan het verbindingstuk ook onder hoge druk ge- of ontkoppeld worden. De optioneel leverbare stofbeschermingsbehuizing beschermt de mof tegen vervuiling en beschadiging.
Serie RS08
Toe te voegen aan uw winkelmandje.
Welkom bij HYDAC
Wilt u ons mobiel geoptimaliseerde website te bezoeken?
Ja, naar de mobiele website
Nee bedankt, de standaard website